Klauke® R - Cosses tubulaires coudées à 45°

BN 27720
Image du produit de Klauke® R - Cosses tubulaires coudées à 45°
  1. Image du produit de Klauke® R - Cosses tubulaires coudées à 45°
  2. Dessin technique avec dimensions de Klauke® R - Cosses tubulaires coudées à 45°
Overlay

1

/2
Image du produit de Klauke® R - Cosses tubulaires coudées à 45°
  • Image du produit de Klauke® R - Cosses tubulaires coudées à 45°
  • Dessin technique avec dimensions de Klauke® R - Cosses tubulaires coudées à 45°

Klauke® R - Cosses tubulaires coudées à 45°

BN 27720
Standard
EN 13600
Marque
Klauke®
Ligne de produit
R
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Le matériau recuit à cœur optimise les propriétés du matériau et du sertissage
  • Insertion facile des câbles grâce à l'usinage précis des extrémités
  • Affectation sûre grâce au marquage sur la cosse
  • Norme d'essai: EN 13600
  • Pour conducteurs multibrins ronds, par exemple selon DIN EN 60228 Cl. 2
  • Pour conducteurs multibrins pré-arrondis en forme de secteur
  • Surface de contact plate par technologie de pressage spécial à angle
  • Manchons pour conducteurs compactés ainsi que manchons pour câbles à 3 et 4 conducteurs

Variantes

Adéquat à cette fin