Klauke® EK 60UNVCFM - Outil hydraulique universel à batterie à accu Makita plage de sertissage 6-300 mm²

BN 27774
Image du produit de Klauke® EK 60UNVCFM - Outil hydraulique universel à batterie à accu Makita plage de sertissage 6-300 mm²
  1. Image du produit de Klauke® EK 60UNVCFM - Outil hydraulique universel à batterie à accu Makita plage de sertissage 6-300 mm²
Overlay
Image du produit de Klauke® EK 60UNVCFM - Outil hydraulique universel à batterie à accu Makita plage de sertissage 6-300 mm²

Klauke® EK 60UNVCFM - Outil hydraulique universel à batterie à accu Makita plage de sertissage 6-300 mm²

BN 27774
Marque
Klauke®
Ligne de produit
EK 60UNVCFM
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Force de sertissage 60 kN
  • Course / ouverture 42 mm
  • Temps de sertissage 3 s jusqu'à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Tension de l'accu 18 V
  • Capacité de l'accu 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 36 min.
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
  • Capacité de poinçonnage jusqu’à Ø 64 mm rond ; jusqu’à 92 × 92 mm carré
  • Une seule tête pour sertir, couper et poinçonner – un outil pour toutes les applications
  • Idéal dans le domaine du montage, où toutes les opérations courantes peuvent être effectuées avec un seul outil
  • Travail rapide grâce à une hydraulique à 2 étages
  • L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
  • Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
  • Tête universelle de type basculante, orientable
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Travail sans fatigue grâce à son faible poids propre
  • Éclairage à LED de l'espace de travail
  • Système hydraulique à 2 niveaux avec avance rapide et course de travail
  • Simple et sûr : Rétraction automatique après la fin de l’opération (sertissage ou coupe)
  • Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l'utilisation corrects des batteries nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil hydraulique universel alimenté par batterie

1 Accu RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Chargeur LGL1 pour 18 V Li-Ion accus, 230V

1 Adaptateur UA22 pour matrices de sertissage de la série 22

1 Boîtier de transport en plastique KK120UNVNG

1 Manuel d'instructions

Variantes

Adéquat à cette fin