Faire des économies sur les coûts

Client et travail

La société familiale Pichler, originaire de Carinthie, se spécialise dans les systèmes de ventilation à faibles dépenses énergétiques pour un plus grand confort. En raison de la demande croissante concernant l’habitat passif, les chiffres de la production et, par conséquent, les investissements en ce qui concerne le traitement des pièces achetées n’ont cessé de s’accroître.

L’une des priorités de développement souhaitées par Pichler concerne des systèmes de ventilation hautes performances pour des bâtiments résidentiels à plusieurs étages. Un humidificateur intégré assure une température optimale de la pièce en appuyant tout simplement sur un bouton. En fonction de la demande, Pichler propose des dispositifs de ventilation pour des systèmes centralisés ou non qui sont homologués par l’Institut de la maison passive de Darmstadt. Parmi les références actuelles, on retrouve le complexe résidentiel passif d’Eurogate (150 appartements) situé à Vienne, le troisième village olympique (03) d’Innsbruck, un habitat passif de 444 appartements et la nouvelle tour DC de Vienne, la plus haute structure se trouvant en Autriche.

Solution
Pichler

Depuis l’introduction de la gestion automatisée des produits C par Bossard en 2012, la société a planifié les produits C via un seul partenaire. Ainsi, Pichler a pu réduire les coûts d'achat, de stockage et d'approvisionnement et par conséquent créer du temps pour les activités à fortes valeurs ajoutées. De plus, on garantit que l’assemblage des produits C dans la production des appareils de ventilation et des dispositifs d’humidification d’air fonctionne de manière sûre et en temps voulu. L’expertise reste ainsi entre les mains du fournisseur et Pichler peut alors vraiment se concentrer sur son activité.

 

Avantages pour le client
Pichler

Par le biais du système de gestion intégré SmartBin, Pichler obtient des économies allant jusqu’à 60 % sur les coûts de production pour ce qui est de la gestion des produits C.