Plaques d'identification - installation et immatriculation rapide

Client et travail

Le client CZ a.s. produit des turbocompresseurs et est basé en République tchèque. CZ a.s. fabrique notamment des turbocompresseurs de grande qualité pour les applications commerciale de diesel. CZ a.s. produit ces turbocompresseurs depuis le début des années 80 et accroît sa production et la Recherche et Développement tous les ans. CZ a.s. a étendu sa gamme de turbocompresseurs à laquelle il a ajouté environ 10 familles de turbocompresseurs à installer sur des moteurs avec un déplacement entre 1 et 16 litres. CA a.s. offre à ses clients le développement, la validation et la production en série pour que celui-ci l'ait juste à temps.  

Les vis au marteau étaient utilisées pour fixer les plaques d'identification sur les carters des turbocompresseurs. Mais les têtes des vis étaient souvent endommagées par le marteau.

 

 

Notre client souhaitait éviter cet inconvénient et trouver une solution pour améliorer l'apparence du produit.

Bossard a proposé ses Speed Rivets, une solution de fixation totalement nouvelle. Elle répond aux deux besoins ; un montage rapide et une bonne apparence de la fixation après montage.

 

 

Avantages pour le client

Un design nouveau, plus attrayant et des économies réalisées grâce à une durée de montage raccourcie.