STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Utensile a batteria per rivetti a strappo strutturali, bulloni a strappo e tappi ad espansione

BN 56361
Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Utensile a batteria per rivetti a strappo strutturali, bulloni a strappo e tappi ad espansione
  1. Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Utensile a batteria per rivetti a strappo strutturali, bulloni a strappo e tappi ad espansione
Overlay
Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Utensile a batteria per rivetti a strappo strutturali, bulloni a strappo e tappi ad espansione

STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Utensile a batteria per rivetti a strappo strutturali, bulloni a strappo e tappi ad espansione

BN 56361
Caratteristiche di applicazione del prodotto
Materiale
Materiali multipli
Linea di prodotti
BLC40PB-35-QW1842
Marca
STANLEY® Assembly Technologies
Notes on use
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Campo di applicazione: Avbolt® 1/4" e 5/16"; Avbolt® Eco 5/16"; Avseal® II 11 mm e 12 mm; Avseal LP 13 mm, 14 mm e 16 mm; Monobolt® 3/8"; Neobolt® 5/16"; Neobolt® XT 3/8". Supporta: Avtainer®, HEMLOK® e INTERLOK®
  • Peso: 4,7 kg senza batteria e senza bussola d’appoggio
  • Dimensioni (L x P x A): 361 x 86 x 284 mm
  • Forza di trazione: 35 kN
  • Corsa dell'utensile: 40 mm
  • Rivetti per carica: 4,0 Ah - 320 rivetti / 5,0 Ah - 440 rivetti
  • Ciclo: 3,8 sec
  • Motore brushless robusto di DeWalt
  • Utensile a batteria per bulloni a strappo massimizza la capacità di posizionamento, assicura una produttività ottimale e riduce i costi di installazione
  • Facile da usare: Rimozione e montaggio dell'incudine e della sede del naso senza attrezzi, installazione della batteria a scorrimento rapido, pulsante per una facile rimozione della batteria dall'utensile, impugnatura ergonomica e morbida per il comfort dell'operatore, sistema a grilletto singolo a bassa forza
  • Interfaccia intuitiva: Selezionate la modalità "Pull-to-Stroke" o "Pull-to-Force" premendo un interruttore. Modifica dei valori di impostazione da 00-99 per la forza o la corsa con 2 interruttori rotanti
  • Un utensile per tutti: Compatibile con i naselli degli utensili AV®5, 7287 e 73200
  • Dotato di funzioni essenziali, utilizza un design semplice per soddisfare l'utilizzo del sito
  • Un'alternativa alle soluzioni di utensili idraulici che richiedono un generatore, un'unità di pompa idraulica e lunghi tubi flessibili, con una soluzione a batteria portatile
  • Migliora l'accessibilità agli spazi più stretti
  • Massimizza la produzione e riduce l'affaticamento dell'operatore grazie al design leggero ed ergonomico
  • Previene i tempi di inattività non programmati, combinando i vantaggi della batteria agli ioni di litio DEWALT di lunga durata con i tempi di ricarica più rapidi del settore
  • Diminuisce la complessità dell'infrastruttura, riducendo il LCOE (costo livellato dell'energia)
  • Offre un assemblaggio permanente e resistente alle vibrazioni quando viene utilizzato con i dispositivi di fissaggio Avdel®

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)

Trasporto e stoccaggio

'

La corretta manipolazione, il trasporto e l’uso di prodotti alimentati a batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni sulla manipolazione.

Contenuto della fornitura

1 Utensile a batteria

2 Batterie agli ioni di litio DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Caricabatterie DeWalt DCB1104-QW per batterie agli ioni di litio da 18 V, 230 V

1 Raccogligambi

1 Manuale di istruzioni

1 Imbracatura in tessuto

1 Tracolla

1 Cacciavite di regolazione

1 Scatola di plastica

Varianti