Kontaktujte náš tým odborníků
Chcete se spojit s našimi odborníky? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme co nejdříve.
Průmyslová odvětví
Datová centra jsou nervovým centrem dnešní digitální ekonomiky. Zajišťují provoz cloudových služeb, propojují globální podniky a umožňují rychlé zavádění umělé inteligence, 5G a edge computingu.

S touto transformací přicházejí nové technické výzvy: rostoucí hustota serverových skříní (racků), požadavky na nepřetržitý provoz a rostoucí tlak na zvyšování energetické účinnosti.
Ve společnosti Bossard nabízíme řešení v oblasti spojovací techniky, chlazení a správy kabeláže, která jsou navržena pro specifické potřeby moderních datových center. Pomáháme provozovatelům i výrobcům dosahovat vyššího výkonu, minimalizovat prostoje a zajistit škálovatelný růst.
Chcete se spojit s našimi odborníky? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme co nejdříve.
Rychlý růst datových center přináší obrovské výzvy v oblasti efektivity, spolehlivosti a škálovatelnosti. Bossard pomáhá řešit pět kritických problémů, kterým čelí provozovatelé a OEM:

Rostoucí hustota výpočetního výkonu a spotřeba energie činí z tepla jednu z největších hrozeb pro výkon datových center. Neefektivní tepelné řízení může způsobit horká místa, zkrátit životnost komponent a zvýšit náklady na energii. Podporujeme jak vzduchové, tak kapalinové chladicí systémy pomocí spojovacích a těsnících řešení navržených k udržení rovnoměrného tlaku během tepelné roztažnosti a smršťování, což zlepšuje přenos tepla a zajišťuje stabilní provoz napříč servery, racky a chladicími sestavami.

Neustálé vibrace od ventilátorů, čerpadel a energetického zařízení mohou uvolňovat spoje a ohrozit strukturální integritu. Časem to vede k předčasnému opotřebení nebo selhání systému. Naše spojovací technologie odolné vůči vibracím a únavě materiálu, jako jsou samojistící šrouby, podložky a konstruované vložky, jsou navrženy tak, aby odolávaly dynamickým zatížením a udržovaly stabilitu spojů v prostředí s vysokými vibracemi, což pomáhá datovým centrům fungovat déle s menším počtem údržbových zásahů.

Každá minuta prostoje ovlivňuje produktivitu a provozní náklady. Složité sestavy nebo těžko dostupné komponenty činí údržbu časově náročnou a riskantní. Bossard poskytuje rychloupínací, zajištěné a bezpečnostní spojovací systémy, které zjednodušují přístup, urychlují výměnu komponent a snižují lidské chyby. Standardizované díly napříč globálními provozovnami dále zefektivňují zásoby a servis, maximalizují provozní dobu a provozní efektivitu.

V datových centrech s vysokou hustotou je stabilní přenos signálu a kontinuita napájení zásadní. Špatné uzemnění, rušení EMI nebo mikro-povolování může vést k poklesům napětí a chybám v datech. Dodáváme vodivé spojovací prvky, uzemňovací šrouby a komponenty stíněné proti EMI, které zajišťují elektrickou integritu v PDU, racích a kabelových systémech, čímž chrání citlivou elektroniku před ztrátou výkonu nebo selháním.

Jak se operátoři rozšiřují globálně, udržení konzistence v kvalitě a dostupnosti dílů se stává hlavní výzvou. Roztříštěné dodavatelské řetězce mohou zpomalit nasazení a zvýšit náklady. Naše globální přítomnost v kombinaci s našimi řešeními Smart Factory Logistics zajišťuje, že standardní spojovací prvky a komponenty jsou dostupné po celém světě, podporují modulární konstrukci, rychlé škálování a předvídatelný výkon dodávek napříč všemi lokalitami datových center.

Serverové skříně jsou základem každého datového centra a obsahují procesory, GPU a paměťové moduly, které běží 24/7. S rostoucí hustotou racků musí zůstat strukturálně stabilní, snadno udržovatelné a optimalizované pro proudění vzduchu. Bossard zajišťuje, že vaše sestavy skříní poskytují pevnost, odolnost proti vibracím a snadnou údržbu bez kompromisů v provozuschopnosti. Zde jsou některé příklady spojovacích a přístupových komponent, které posilují, stabilizují a zjednodušují design skříní:

Racky a skříně poskytují páteř datových center s vysokou hustotou, podporují servery, přepínače a kritické kabeláže. Musí vyvažovat pevnost, efektivitu proudění vzduchu a bezpečný přístup a zároveň odolávat častým upgradům. Naše řešení zvyšují modularitu, zlepšují tepelný výkon a zjednodušují údržbu pro dlouhodobou spolehlivost. Konstrukční, proudová a přístupová řešení pro modulární, bezpečné skříně datových center zahrnují:

Základní desky a PCB tvoří nervový systém každého serveru, nesou CPU, GPU a vysokorychlostní paměť. I malé selhání spojení může vést k ohybu, degradaci signálu nebo tepelným problémům. Proto nabízíme přesné spojovací prvky, které chrání citlivé desky, umožňují automatizovanou montáž a zajišťují dlouhodobou stabilitu pod zatížením. Typická spojovací řešení zahrnují:

Rostoucí nároky na výkon činí z tepelného managementu jednu z největších výzev v moderních datových centrech. Od tradičního vzduchového chlazení po pokročilé kapalinové systémy musí být každá komponenta těsná, spolehlivá a servisovatelná. Naše spojovací a těsnící řešení udržují chladicí systémy efektivní, bezpečné a přizpůsobitelné budoucím potřebám:

Nepřerušované napájení je pro každé datové centrum kriticky důležité. Selhání PDU nebo záložních systémů může mít kaskádový efekt na stovky serverů, což představuje riziko výpadků a bezpečnostních hrozeb. Naše spojovací a uzemňovací řešení zajišťují vysokoproudé spoje a zaručují shodu s předpisy, spolehlivost a bezpečný servis elektrické infrastruktury. Spolehlivé spojovací a uzemňovací prvky pro bezpečnou a nepřerušovanou distribuci energie zahrnují:

Kabeláž je oběhovým systémem datového centra, přenášející signál a napájení přes tisíce spojů. Špatné vedení vytváří blokády, interference a dlouhé cykly údržby. Naše strukturovaná řešení pro správu kabelů zajišťují čisté vedení, škálovatelný růst a spolehlivý výkon pro sítě připravené do budoucna. Zlepšete proudění vzduchu, servisovatelnost a škálovatelnost pomocí těchto produktů:
Vyberte si z více než milionu spojovacích dílů, elektrických a funkčních prvků, které máme skladem.
ISO/IEC 17025 akreditované laboratoře nabízejí širokou škálu testovacích metod.
Ujišťujeme vás, že nalezneme nejlepší řešení pro vaše individuální potřeby. Poraďte se s námi!
Plně automatizovaná logistika pro zvýšení transparentnosti a efektivity.
S více než 80 pobočkami po celém světě můžete počítat s rychlými reakcemi a dodávkami.
Naše odborné znalosti v oblasti montážních technologií zvýší vaši konkurenceschopnost a urychlí vstup na trh.

Datová centra s vysokou kapacitou vyžadují spolehlivost, chlazení a nepřetržitý provoz. Objevte spojovací řešení, která zvyšují výkon, snižují prostoje a umožňují globální rozvoj.
14.2 MB | pdf
e-shop
Podívejte se na naši širokou nabídku spojovacích dílů, najděte více informací o produktech a nakupujte přímo v našem online obchodě.
Koupit nyní