Beregner til gevindind-grebslængde

Beregn den teoretisk mindste påkrævede indgrebslængde for applikationer med blindhul og gennemgående hul.

Baseret på VDI 2230:2014

Samlingstype

Skruevalg Skrue
 

 


I skruningsmateriale
I
I
Data til beregning
Rm, skrue N/mm²
Rm, materialeindvendigt gevind N/mm²
Tau, skrue N/mm²
Tau, indvendigt gevind N/mm²
Brudkraft, bolt N
Afviklingsstyrke, indvendigt gevind N
Effektiv indgrebslængde, mges vorh mm
Resultat

Påkrævet minimum længde af gevindindgreb: I: mm

Konklusion:

Material Rm, N/mm2
Stål
16MnCr5 1000
21CrMoV5-7-QT 700
25CrMo4-QT 600
30CrNiMo 8 1250
34CrMo 4 1000
34CrNiMo 6 1200
35B2-QT 500
35NiCr18 1270
38MnSi-VS 5 900
40CrMoV4-6-QT 850
41Cr4 1100
42CrV 6 1080
42CrMo4 1000
42MnV7 980
48CrMo4 880
50MnSi4 830
58CrV 4 1320
C35E-QT 500
C45E-QT 560
Cq 45 700
E295 470
S235 JRG1 340
S355 JO 510
Aluminium/ Aluminiumlegering
AW-5083 260
AW-6082 290
AW-7075 540
AlMgSi1F28 260
AlMg4,5MnF27 260
AlMgSi1F31 290
AlZnMgCu1,5 540
G-AlSi10Mg 220
G-AlSi7Mg0,3 230
G-AlSi9Cu3 160
GD-AlSi9Cu3 240
GK-AlSi7Mg wa 250
GK-AlSi9Cu3 180
Magnesiumlegering  
AZ91 310
GK-AZ91-T4 240
MgAl9Zn1 200
MgAl4Si 190
Kobber / Kobberlegering
G-CuAl10Ni 600
G-CuSn5ZnPb 220
G-CuSn7ZnPb 240
GD-CuZn37Pb 280
GK-CuZn37Pb 280
GZ-CuSn7ZnPb 270
Støbejern
GJL-250 250
GJS-400-15 400
GJS-500-7 500
GJS-600-3 600
GJV-300 300
GJV-500 500
Titanium/ Titaniumlegering
TiAI6V4 890
Nikkel/ Nikkellegering
NiCr15Fe7TiAl 1000
NiCr20TiAl 1000
Rustfrit stål
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 650
X19CrMoNbVN11-1-QT 900
X22CrMoV12-1-QT 800
X2CrNi18-9 450
X2CrNiMo17-12-2 500
X2CrNiMoN17-13-3 580
X3CrNiCu18-9-4 450
X3CrNiMoBN17-13-3 550
X4CrNi18-12 500
X5CrNi18-10 500
X5CrNiMo17-12-2 500
X6CrNi18-10 500
X6CrNiMoB17-12-2 490
X6CrNiTiB18-10 490
X6NiCrTiMoVB25-15-2 900
X7CrNiMoBNbl6-16 650
I

Denne beregning er teoretisk og er endnu ikke bekræftet af tests!

Indgrebslængden vil ofte i praksis blive reduceret på grund af indkøring og udkøring af skrue og gevind samt riller.

Vær opmærksom på definitionen af blindhul og gennemgående hul (du kan vælge dette i øverste venstre hjørne af applikationen). Gennemgående huller beregnes uden ikke-effektiv gevindende, og det er en forudsætning, at skrueenden stikker ud med mindst to gevindstigninger (2P)

Hvis en faktisk gennemgående hulapplikation ikke kan opfylde ovenstående definition, anbefales en beregning som blindhulapplikation i stedet for.

Effektiv indgrebslængde, mges vorh, repræsenterer det faktiske indgreb af gevindkåret skrue/møtrikgevind.

Den beregnede minimum påkrævede indgrebslængde skal være større end indgrebslængden defineret af brugeren. Det omfatter indkøring og udkøring af skrue- og møtrikgevind og reduceret kontakt ved gevindindgangen på grund af en lille rille.

 
Assembly Technology Expert 

Fra I udvikler et nyt produkt, kan Assembly Technology Expert ydelser løse jeres udfordringer med de rette befæstelsesløsninger.

 

Bossard Expert EduationExpert Education
Få ny teknisk viden om befæstelsesteknologi på vores seminarer og e-learning.

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Find frem til den bedste befæstelsesløsning og få omkostningsbesparelser med vores produktanalyse.

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Vælg de rigtige produktløsninger i udviklingsfasen og undgå omkostningstunge ændringer i produktionen.

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Skab en lean og smart produktion med de rette befæstelser og få en optimeret montageproces.

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Rationalisér dit befæstelsessortiment og reducér totalomkostningerne.

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Validér jeres produkter i Danmarks mest avancerede testcenter for befæstelsesteknologi og få en driftssikker produktion.