Gängingreppsberäknare

Beräkna det teoretiska minimikravet på gängans ingrepp för applikationer med blindhål och genomgående hål.

Baserat på VDI 2230:2014

Förbandstyp

Val av skruv Skruv
 
 

 
 


Mötande gängdel
I
I
 
Data för beräkning
Rm, skruv N/mm²
Rm, material invändig gänga N/mm²
Tau, skruv N/mm²
Tau, invändig gänga N/mm²
Brottsgräns, bult N
Utdrivningskraft, invändig gänga N
Effektivt gängingrepp, meff mm
Resultat

Beräknat minimum totalt gängingreppI: mm

Slutsats:

Material Rm, N/mm2
Stål
16MnCr5 1000
21CrMoV5-7-QT 700
25CrMo4-QT 600
30CrNiMo 8 1250
34CrMo 4 1000
34CrNiMo 6 1200
35B2-QT 500
35NiCr18 1270
38MnSi-VS 5 900
40CrMoV4-6-QT 850
41Cr4 1100
42CrV 6 1080
42CrMo4 1000
42MnV7 980
48CrMo4 880
50MnSi4 830
58CrV 4 1320
C35E-QT 500
C45E-QT 560
Cq 45 700
E295 470
S235 JRG1 340
S355 JO 510
Aluminium/ Aluminiumlegering
AW-5083 260
AW-6082 290
AW-7075 540
AlMgSi1F28 260
AlMg4,5MnF27 260
AlMgSi1F31 290
AlZnMgCu1,5 540
G-AlSi10Mg 220
G-AlSi7Mg0,3 230
G-AlSi9Cu3 160
GD-AlSi9Cu3 240
GK-AlSi7Mg wa 250
GK-AlSi9Cu3 180
Magnesiumlegering  
AZ91 310
GK-AZ91-T4 240
MgAl9Zn1 200
MgAl4Si 190
Koppar / Kopparlegering
G-CuAl10Ni 600
G-CuSn5ZnPb 220
G-CuSn7ZnPb 240
GD-CuZn37Pb 280
GK-CuZn37Pb 280
GZ-CuSn7ZnPb 270
Gjutjärn
GJL-250 250
GJS-400-15 400
GJS-500-7 500
GJS-600-3 600
GJV-300 300
GJV-500 500
Titan / Titanlegering
TiAI6V4 890
Nickel/ Nickellegering
NiCr15Fe7TiAl 1000
NiCr20TiAl 1000
Rostfritt stål
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 650
X19CrMoNbVN11-1-QT 900
X22CrMoV12-1-QT 800
X2CrNi18-9 450
X2CrNiMo17-12-2 500
X2CrNiMoN17-13-3 580
X3CrNiCu18-9-4 450
X3CrNiMoBN17-13-3 550
X4CrNi18-12 500
X5CrNi18-10 500
X5CrNiMo17-12-2 500
X6CrNi18-10 500
X6CrNiMoB17-12-2 490
X6CrNiTiB18-10 490
X6NiCrTiMoVB25-15-2 900
X7CrNiMoBNbl6-16 650
I

Denna beräkning är teoretisk och behöver verifieras med tester!

Nominella värden används som bas för beräkningen.

Gängingreppet kommer ofta att reduceras pga. in- och utgång av skruv och gängor samt avfasning.

Var uppmärksam på definitionen av blindhål och genomgående hål (du kan välja detta i det övre vänstra hörnet i applikationen). Genomgående hål beräknas utan någon effektiv ände av gängan och det är en förutsättning att skruvänden sticker ut med minimum 2 gängvarv (2P)

Om en beräkning av genomgående hål inte kan uppfylla ovanstående definition, rekommenderas istället att göra en beräkning som blindhål.

Effektivt gängingrepp, meff, representerar det faktiska ingreppet av gängande skruv / muttergängor.


Verifiera din beräkning, maximera din produkts potential.

Bossard Expert Design
Är du i det tidiga stadiet av din produktdesign? Bossard Expert Design kan stödja dig och ge dig fördelar vid utvecklingen av din produkt.

Läs mer

Bossard Expert Test Services
Vill du verifiera att dina produkter möter kvalitetsstandarder? Testa i ett av våra 14 certifierade testlaboratorier världen över (3 med ISO/IEC 17025 certifiering).

Läs mer