Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®) med fastholdelsesfunktion

BN 20780
Produktbillede af Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®) med fastholdelsesfunktion
  1. Produktbillede af Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®) med fastholdelsesfunktion
  2. Monteringsillustration for Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®) med fastholdelsesfunktion
Overlay

1

/2
Produktbillede af Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®) med fastholdelsesfunktion
  • Produktbillede af Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®) med fastholdelsesfunktion
  • Monteringsillustration for Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®) med fastholdelsesfunktion

Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®) med fastholdelsesfunktion

BN 20780
Materialeudførelse
hærdet
Overflade
Materiale
Stål
Kærv
Indvendig 6-rund kærv
Udførelse
med fastholdelsesfunktion
Varemærke
Wera
Produktlinje
Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Indsats: 1/4" DIN ISO 1173-F 6,3
  • Holdefunktion til optimal placering og tilspænding af skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®. Den koniske Torx® HF-profil holder alle skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® sikkert på plads.
  • Take it easy tool finder: farvekodning efter størrelse.
  • Passer også til Würth ASSY-skruer samt SPAX T-STAR plus-skruer.

Montering

Indhold

Plast Bit-Check, 6 dele, med

2 stk. TX 20 x 50 mm

2 stk. TX 25 x 50 mm

1 stk. TX 30 x 50 mm

1 stk. TX 40 x 50 mm

TX 40: Gennemgående sekskant, uden Take it easy tool finder

Varianter

Kan anvendes med