Elementos de fijación inoxidables y resistentes a los ácidos

Contenido:

  • Denominación de grupos de acero ISO
  • Composición química de aceros austeníticos INOX
  • Composición química de aceros inoxidables INOX
  • Características de diferenciación de aceros inoxidables INOX
  • Diagrama de tiempo-temperatura de la corrosión intergranular en aceros inoxidables austeníticos
  • Resistencia química
  • Argumentos técnicos para el uso de elementos de fijación de acero austenítico de cromo-níquel resistente a la corrosión A1, A2, A4
  • Propiedades mecánicas para elementos de fijación de tipos de acero austeníticos
  • Pares de rotura mínimos MB mín., para tornillos de acero austenítico con rosca M1,6 hasta rosca normal M16
  • Valores de referencia del límite de dilatación 0,2 % Rp0,2 en caso de temperaturas superiores en %, partiendo de los valores de temperatura ambiente
  • Identificación de tornillos y tuercas

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.