STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Herramienta a batería para pernos con anillo de cierre

BN 56362
Imagen del producto de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Herramienta a batería para pernos con anillo de cierre
  1. Imagen del producto de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Herramienta a batería para pernos con anillo de cierre
  2. Dibujo técnico con dimensiones de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Herramienta a batería para pernos con anillo de cierre
Overlay

1

/2
Imagen del producto de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Herramienta a batería para pernos con anillo de cierre
  • Imagen del producto de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Herramienta a batería para pernos con anillo de cierre
  • Dibujo técnico con dimensiones de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Herramienta a batería para pernos con anillo de cierre

STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Herramienta a batería para pernos con anillo de cierre

BN 56362
Material
Múltiples materiales
Marca
LB45PT-70-QW5492
Marca
STANLEY® Assembly Technologies
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Capacidad: 12 mm NeoBolt® XT (Cabezal de inserción BN56366, 65120-00094 a pedir por separado)
  • Peso: 6,5 kg sin batería
  • Fuerza de tracción: 70 kN
  • Carrera de la herramienta: 45 mm
  • Pernos por minuto: 15
  • Pernos por carga: hasta 300 (12 mm NeoBolt® XT)
  • Motor sin escobillas
  • Mejora la movilidad de uso sin las limitaciones de cables y compresores de aire
  • Mejora la accesibilidad a espacios más estrechos
  • Maximiza el rendimiento y reduce la fatiga del operario gracias a su diseño ligero y ergonómico
  • Evita paradas imprevistas, combinando las ventajas de la batería de iones de litio DEWALT FlexVolt de larga duración con el tiempo de carga más rápido de la industria
  • Disminuye la complejidad de la infraestructura, lo que reduce el coste nivelado de la energía (LCOE)
  • Proporciona un montaje permanente y resistente a las vibraciones cuando se utiliza junto con los pernos de bloqueo Avdel® NeoBolt®
  • Con la tapa de transporte instalada, la batería FlexVolt puede ser tratada como una batería de menos de 100 Wh, de acuerdo con la normativa de transporte aplicable

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.stanleyengineeredfastening.com

Información adicional

El cabezal de inserción BN56366, 65120-00094 se suministra por separado y no se incluye con la herramienta base.

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EQUIPOS o BATERÍAS DE IONES DE LITIO EMPAQUETADAS CON EQUIPOS (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de productos alimentados por baterías requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Contenido

1 Herramienta a batería

2 Baterías DeWalt FLEXVOLT® 54 V / 9,0 Ah, Li-Ion (incluye tapa de transporte para la batería adicional)

1 Cargador DeWalt DCB118 con enchufe UE, 230 V

1 Manual de funcionamiento

1 Asa lateral

1 Correa de hombro

1 Caja de plástico

Variantes