DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion

BN 54010
Imagen del producto de DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion
Nuevo
  1. Imagen del producto de DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion
Overlay
Imagen del producto de DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion

DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion

BN 54010
Marca
DEWALT®
Marca
XR FLEXVOLT DCB547-XJ
Material
Múltiples materiales
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tensión de la batería: 18 V / 54 V (3 x 18 V)
  • Capacidad de la batería: 9,0 Ah / 3,0 Ah
  • Alta energía de batería de 162 Wh (18 V / 9,0 Ah o 54 V / 3,0 Ah)
  • Tecnología de batería: Li-Ion
  • Peso: 1,46 kg
  • Longitud: 137,9 mm
  • Altura: 98 mm
  • Ancho: 86,1 mm
  • Indicador de carga: Sí
  • Embalaje: Cartón
  • XR FLEXVOLT cambia automáticamente entre 18 V y 54 V y permite utilizar herramientas 18 V XR y 54 V XR FLEXVOLT con la misma batería.
  • Protección integrada contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga profunda, lo que aumenta la vida útil de la batería
  • Sin efecto memoria y prácticamente sin autodescarga para máxima productividad y menos tiempo de inactividad
  • Incluye indicador de carga con 3 LED
  • Compatible con todas las herramientas 18 V XR y 54 V XR FLEXVOLT
  • Compatible con todos los cargadores XR
  • Transporte sencillo de la batería gracias a la separación mecánica de los niveles de celdas, que reduce la potencia nominal por debajo del límite de 100 Wh para mercancías peligrosas de clase 9

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3480 BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de las pilas requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» encontrar más información sobre los peligros residuales.

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Variantes

Adecuado para