Descripción
Características del producto
- Voltaje: 10,8 V-18 V
- Corriente de carga: 4,0 A
- Tecnología de batería: Li-Ion
- Tipo de enchufe: 230 V
- Fuente de alimentación: Con cable
- Peso: 0,47 kg
- Longitud: 122 mm
- Altura: 109 mm
- Ancho: 163 mm
- ¿Es un set?: No
- Embalaje: Cartón
- Cargará una batería de 2,0 Ah en aprox. 30 minutos y una batería de 4,0 Ah en 60 minutos
- El cargador DCB1104 de 4,0 A es un 15 % más pequeño que el cargador DCB115 de 4,0 A
- Compatible con todas las baterías de 12 V, 18 V XR de iones de litio y 54 V XR FLEXVOLT®
- Indicador LED de estado de carga de dos etapas muestra cuando la batería está completamente cargada
- Se puede montar en pared para un almacenamiento seguro y conveniente
Instrucciones de seguridad
Transporte y almacenamiento
La correcta manipulación, transporte y uso de las pilas requiere el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.
Contenido
1 Cargador batería DEWALT® XR® DCB1104-QW
1 Manual de instrucciones