DEWALT® XR DCB182-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion

BN 53943
Imagen del producto de DEWALT® XR DCB182-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion
  1. Imagen del producto de DEWALT® XR DCB182-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion
Overlay
Imagen del producto de DEWALT® XR DCB182-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion

DEWALT® XR DCB182-XJ - Batería de reemplazo Li-Ion

BN 53943
Material
Múltiples materiales
Características de aplicación del producto
Marca
XR DCB182-XJ
Marca
DEWALT®
Notes on use
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Capacidad de la batería: 4,0 Ah
  • Tecnología de batería: Li-Ion
  • Peso: 0,63 kg
  • Longitud: 115 mm
  • Altura: 68 mm
  • Ancho: 80 mm
  • Indicador de carga: Sí
  • Embalaje: Cartón
  • Protección integrada contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga profunda, lo que aumenta la vida útil de la batería
  • Sin efecto memoria y prácticamente sin autodescarga para máxima productividad y menos tiempo de inactividad
  • Incluye indicador de carga con 3 LED
  • Compatible con todas las herramientas 18 V XR
  • Compatible con todos los cargadores XR

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3480 BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de las pilas requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» encontrar más información sobre los peligros residuales.

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Variantes

Adecuado para