Descripción
Características del producto
- Capacidad de colocación: remaches estándar y estructurales Ø 4,8 y Ø 6,4; tapones de sellado Avseal Ø 4-10
- Peso: 2,39 kg incl. batería 2,0 Ah
- Dimensiones (L × H): 327 × 302 mm
- Fuerza de tracción: 20 kN
- Recorrido/carrera: 30 mm
- Tiempo de carga: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
- Control de fuerza y distancia
- Hasta 16 procesos de trabajo
- Independiente o integrado en MES
- Compatible directamente con Open Protocol, Modbus, ToolsNet, XML y PFCS
- Pantalla táctil integrada para la configuración y supervisión de aplicaciones
- Hasta 2 ventanas de visualización programables
- Almacena 30000 curvas de fijación y escorzos
- Protocolos adicionales disponibles con un controlador
- Comprobación avanzada de errores, incluido el recuento de lotes
- Diseño ergonómico de bajo peso
- Puede utilizarse en tres modos de funcionamiento
- Conexión inalámbrica al controlador, segura 802.11 (2,4 y 5,0 GHz)
- USB-C
- Descarga CSV
- Plataforma de baterías DEWALT ampliamente disponible
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.stanleyengineeredfastening.com
Instrucciones de seguridad
Número ONU
UN-3481 BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EQUIPOS o BATERÍAS DE IONES DE LITIO EMPAQUETADAS CON EQUIPOS (incluidas baterías de iones de litio de polímero)
Transporte y almacenamiento
La correcta manipulación, transporte y uso de productos alimentados por baterías requiere el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales
Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.
Contenido
1 Remachadora a batería
1 Boquilla cada uno: TP124-542, TP124-546, TP144-594, TP144-160
2 Baterías DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh x 2)
1 Cargador DeWalt DCB1104-QW para baterías de iones de litio de 18 V, 230 V
1 Manual de instrucciones que incluye una guía de inicio rápido y un certificado de prueba/calibración