TufLok® - Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®

BN 2109
Imagen del producto de TufLok® - Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®
  1. Imagen del producto de TufLok® - Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®
  2. Dibujo técnico con dimensiones de TufLok® - Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®
Overlay

1

/2
Imagen del producto de TufLok® - Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®
  • Imagen del producto de TufLok® - Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®
  • Dibujo técnico con dimensiones de TufLok® - Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®

TufLok® - Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®

BN 2109
Norma
ISO 14581
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
Accionamiento
Hueco hexalobular
Rosca
totalmente roscados
Marca
TufLok®
Material
Acero
Clase de calidad
08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
cincado pasivado azul

Descripción

Información adicional

Ángulo de impregnación alpha en el campo del eje ~90°, zona circular (Pulverización de paso) hasta ~180°. Largo de impregnación l1 ~ de 4 hasta 6 hilos de rosca. Los 2 ó 3 primeros hilos sin impregnar para facilitar la entrada (l2).

Variantes

CAD