Elementos de conexión multifuncionales - Bossard Selection

Ideas inteligentes trasladadas al ámbito de las conexiones

Bossard Selection es un variado y selecto resumen de elementos de conexión multifuncionales. La constante disponibilidad así como la exclusividad de estas soluciones de conexión hacen que esta selección sea exclusiva.

Multifuncionalidad
Image

Bossard Selection contiene exclusivamente elementos de conexión, que combinan varias funciones y son, por lo tanto, sumamente económicos.

¿Qué supone esto para usted?

  • Multifunciones en el uso
  • Menos piezas individuales
  • Procesado más rápido y seguro
  • Más del 30 % de potencial de optimización en la cadena completa de conexión para cada fijación
  • Menor tiempo de montaje
  • Mayor productividad

Disponibilidad internacional

Gracias a nuestra experiencia de varias décadas con suministros en todo el mundo y la compra de productos de conexión, podemos garantizar que nuestro suministro internacional cumple con los máximos estándares de calidad, fiabilidad, disponibilidad y seguridad.

Nuestra competencia en suministro, combinada con nuestra experiencia de muchos años en el mercado, nos permite disponer de un surtido que ofrece a nuestros clientes todo en la palma de la mano. Todos los productos Bossard Selection están disponibles en el almacén.

¿Qué supone esto para usted?

  • Garantía de suministro
  • Flexibilidad
  • Mejor planificación
  • Ahorro considerable de costes
  • Mayor productividad

Solamente disponible en Bossard

Bossard aumenta la productividad de sus clientes. Nosotros a eso lo llamamos "Proven Productivity", una afirmación que podemos demostrar. Logramos este objetivo, entre otros, a la vez que ofrecemos a nuestros clientes exclusivos productos con exclusiva prioridad. Bossard Selection solo está disponible en Bossard.

 

Bossard Selection soluciones de conexión:

ecosyn® fix
ecosyn® drill / ecosyn® MRX
Hexalobular
Innovación

 

ecosyn® fix

Seguridad y rentabilidad

A prueba de movimientos y vibración: los tornillos ecosyn® fix ahorran tiempo en el montaje, reducen los costes de gestión y ofrecen seguridad en la aplicación. 

  Número
de pedido

Marca

Detalles 
       
 
BN  5128
ecosyn® fix Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada hexalobular con hueco hexalobular
4.8, cincado pasivado azul 
M2.5 - M6
 



BN  4825
ecosyn® fix
 
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H
4.8, cincado pasivado azul
M2 - M6



BN  5950
ecosyn® fix
Tornillos de cabeza hexagonal con valona
4.8, cincado pasivado azul
M3 - M8 


BN 10649 ecosyn® fix  Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular
Acero inoxidable A2
M2.5 - M6
 

 

BN  5952 ecosyn® fix  Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con valona elástica y hueco cruciforme Phillips forma H
Acero inoxidable A2
M2.5 - M6

ecosyn®-fix
ecosyn®-fix

volver arriba


ecosyn® drill / ecosyn® MRX

Tornillos de autorroscado con mayor capacidad de atornillado, también en INOX

Atornillado directo para aluminio, chapas de acero y chapas de paredes fi nas inoxidables en una sola operación. Seguro, rápido, multifuncional y rentable.
 

  Número
de pedido

Marca

Detalles
       
 
BN  1878 ecosyn® drill Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica redondeada forma N con hueco cruciforme Phillips forma H
Acero cementado templado 560 HV
cincado pasivado azul
ST2.9 - ST6.3
 



BN 11904 ecosyn® drill
 
Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica redondeada con hueco octogonal ~ forma N
Steel case hardened 560 HV
cincado pasivado azul
ST3.5 - ST4.8
 


BN  1879 ecosyn® drill
Tornillos autotaladrantes con cabeza avellanada forma P con hueco cruciforme Phillips forma H
Acero cementado templado 560 HV
cincado pasivado azul
ST2.9 - ST6.3
 


BN  1880 ecosyn® drill Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal forma K
Acero cementado templado 560 HV
cincado pasivado azul
ST3.5 - ST6.3
 



BN  1387

ecosyn® MRX

Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica redondeada con valona y hueco octogonal
Acero inoxidable
ST4.2 - ST4.8
 

BN 10319 ecosyn® MRX Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal tipo K, con arandela de estanqueidad
Acero inoxidable
ST4.8 - ST6.3
 

BN 14729 ecosyn® MRX Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal tipo K, sin arandela de estanqueidad
Acero inoxidable
ST4.2 - ST6.3
 

 
BN 14727 ecosyn® MRX Tornillos autotaladrantes con cabeza alomada forma N con hueco cruziforme Pozidriv forma Z
Acero inoxidable
ST3.5 - ST4.8

volver arriba


Hexalobular

Excelente transmisión de fuerza y poco desgaste

Mediante la transmisión de las fuerzas impulsoras en las superfi cies se logra menos desgaste y una mayor productividad. También está disponible en el almacén en dimensiones más pequeñas.

  Número
de pedido



Detalles 
       
 
BN 20005
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular totalmente roscados
08.8 / 8.8 
cincado pasivado azul
M2 - M8



BN  6404
 
Tornillos de cabeza abombada con hueco hexalobular totalmente roscados 
08.8 / 8.8
cincado pasivado azul
M2-M8



BN  4850
Tornillos de cabeza cilíndrica baja con hueco hexalobular totalmente roscados
08.8 / 8.8
cincado pasivado azul
M3 - M8 



BN 20367
Tornillos de cabeza abombada con hueco hexalobular con collar, totalmente roscados
08.8
cincado pasivado azul
M3 - M12


 

BN  4851
Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular totalmente roscados
08.8 / 8.8
cincado pasivado azul
M2 - M8

volver arriba
 

Innovación

Conexión sorprendentemente fácil

Con estas soluciones de productos, se abrirán nuevas perspectivas en la construcción y el diseño. El resultado: un diseño más estilizado, procesos de trabajo simplifi cados, montaje de confi anza y mayor productividad.

  Número
de pedido



Detalles 
       
 
BN  1206
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal con cabeza extremadamente baja
 ~ 010.9 
negro
M2 - M10




BN  9524
 
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexalobular cabeza extremadamente baja, totalmente roscados
~ 08.8 
cincado pasivado azul
M2 - M10



BN 20146
Tornillos de cabeza cilíndrica extremadamente baja y hueco hexalobular, totalmente roscados 
Acero inoxidable A2
M2 - M8




BN  1720



Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H y arandela imperdible DIN 127 B
Acero 4.8, Helical spring: spring steel
cincado pasivado azul
M2.5 - M5


 

BN 40100
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco cruciforme Philips forma H y arandela imperdible dentada ~ DIN 6797 A
Acero 4.8, Tooth lock washer: spring steel
cincado pasivado azul
M3; M3.5; M4


 

BN 20218
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada «Freedriv» con hueco cruciforme Pozidriv y ranura Freedriv con arandela cuadrada imperdible
Acero 5.8
cincado pasivado azul
M3; M3.5; M4


 

BN 14551
Tornillos autorroscantes con cabeza cilíndrica abombada con nervaduras, rosca métrica, hexalobular y ranura
Acero cementado templado 450 – 550 HV
cincado pasivado azul lubrifi cado
M3; M4

volver arriba