HellermannTyton® FlexTack FMB

BN 22146 - 4-Weg Klebeplatten flexibel, für Kabelbinder

  • UV-Beständigkeit: gering
  • Hitzestabilisiert
  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +105 °C
  • Flexible Klebeplatten für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
  • FMBAPT Klebeplatten werden mit einem 100% geschlossenzelligem Acrylklebeband geliefert
  • Grössere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
  • Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
  • Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberfläche
  • Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen
  • Schnelle, einfache und flexible Montage
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2 (ohne Kleber)
  • Halogenfrei

Marke
Marke HellermannTyton®
Produktlinie
Produktlinie FlexTack FMB
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6.6 HS
Farbe
Farbe weiss

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • UV-Beständigkeit: gering
  • Hitzestabilisiert
  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +105 °C
  • Flexible Klebeplatten für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
  • FMBAPT Klebeplatten werden mit einem 100% geschlossenzelligem Acrylklebeband geliefert
  • Grössere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
  • Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
  • Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberfläche
  • Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen
  • Schnelle, einfache und flexible Montage
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2 (ohne Kleber)
  • Halogenfrei

Zusätzliche Informationen

FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden.

Eigenschaften

Marke
Marke HellermannTyton®
Produktlinie
Produktlinie FlexTack FMB
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6.6 HS
Farbe
Farbe weiss

Illustration Funktionsprinzip