Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
POP® ProSert® XTN20

BN 27744 - Outil de pose hydro-pneumatique

  • Zone de travail: aluminium M3-M10 / acier M3-M8 / INOX M3-M6
  • Commande de force de posage et par course
  • Poids: ~1,59 kg (avec équipement M6)
  • Longueur: ~259 mm, hauteur: ~273 mm
  • Longueur de course: 3-7 mm
  • Force de traction (à 5 bar): 17,65 kN
  • Pression de travail: 5-7 bar

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSert® XTN20
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Zone de travail: aluminium M3-M10 / acier M3-M8 / INOX M3-M6
  • Commande de force de posage et par course
  • Poids: ~1,59 kg (avec équipement M6)
  • Longueur: ~259 mm, hauteur: ~273 mm
  • Longueur de course: 3-7 mm
  • Force de traction (à 5 bar): 17,65 kN
  • Pression de travail: 5-7 bar

Caractéristiques

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSert® XTN20
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

Équipement pour M4-M8
Dans coffret




Adéquat à cette fin


BN 6428

AVDEL® - Equipement complet TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® pour outil hydro-pneumatique - Acier - clair

BN 6430

AVDEL® - Mandrins pour outil de pose hydro-pneumatique - Acier - noir