SPELSBERG® ALS-Serie
BN 22322 - Contenitori vuoti ALS
- ALS: protezione efficace da interferenze elettromagnetiche (EMI) e scariche elettrostatiche (ESD)
- Protezione anticorrosione tramite verniciatura a polvere
- Senza alogeni
- Grado di protezione IP66
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
ALS-Serie
|
Materiale |
Materiale
Alluminio
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
EN AC 44200 (G-AlSi12)
|
Colore |
Colore
grigio argento ~RAL 7001
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- ALS: protezione efficace da interferenze elettromagnetiche (EMI) e scariche elettrostatiche (ESD)
- Protezione anticorrosione tramite verniciatura a polvere
- Senza alogeni
- Grado di protezione IP66
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: UL/CSA E254144
Caratteristiche
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
ALS-Serie
|
Materiale |
Materiale
Alluminio
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
EN AC 44200 (G-AlSi12)
|
Colore |
Colore
grigio argento ~RAL 7001
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Prodotti simili
Adatto a questo
BN 22875
SPELSBERG® - Piastre di montaggio - Materiale isolante
BN 22877
SPELSBERG® - Piastre di montaggio - Lamiera di acciaio - zincato
BN 22880 - DIN 60715
SPELSBERG® - Barre DIN - Acciaio - zincato
BN 22881
SPELSBERG® - Set distanziali