HellermannTyton® FlexTack FMB

BN 22146 - Supporti adesivi a 4 vie flessibili, per fascette

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Stabilizzato al calore
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +105 °C
  • Soluzione adatta per superfici concave, convesse o angolate
  • Con adesivo acrilico, omogeneo, denso e impermeabile
  • Permettono una grande libertà di progettazione e una distribuzione uniforme del carico
  • Adesivo rapido e resistente
  • Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia
  • Adesivo con pellicola protettiva facilmente rimovibile
  • Installazione semplice, veloce e flessibile
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2 (senza adesivo)
  • Senza alogeni

Marca
Marca HellermannTyton®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FlexTack FMB
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6 HS
Colore
Colore bianco

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Stabilizzato al calore
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +105 °C
  • Soluzione adatta per superfici concave, convesse o angolate
  • Con adesivo acrilico, omogeneo, denso e impermeabile
  • Permettono una grande libertà di progettazione e una distribuzione uniforme del carico
  • Adesivo rapido e resistente
  • Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia
  • Adesivo con pellicola protettiva facilmente rimovibile
  • Installazione semplice, veloce e flessibile
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2 (senza adesivo)
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Le basette FMB4APT-I sono adatte anche alle superfici ad elevata energia quali metallo o vetro.

Caratteristiche

Marca
Marca HellermannTyton®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FlexTack FMB
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6 HS
Colore
Colore bianco

Illustrazione principio di funzionamento