POP® ProSert® XTN20
BN 27744 - Attrezzo di montaggio idropneumatico
- Campo d'impiego: alluminio M3-M10 / acciaio M3-M8 / INOX M3-M6
- Sistema di controllo a forza di applicazione e corsa
- Peso: ~1,59 kg (con dotazione M6)
- Lunghezza: ~259 mm, altezza: ~273 mm
- Lunghezza della corsa: 3-7 mm
- Forza di trazione (a 5 bar): 17,65 kN
- Pressione d'esercizio: 5-7 bar
Marca |
Marca
POP®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
ProSert® XTN20
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
- Campo d'impiego: alluminio M3-M10 / acciaio M3-M8 / INOX M3-M6
- Sistema di controllo a forza di applicazione e corsa
- Peso: ~1,59 kg (con dotazione M6)
- Lunghezza: ~259 mm, altezza: ~273 mm
- Lunghezza della corsa: 3-7 mm
- Forza di trazione (a 5 bar): 17,65 kN
- Pressione d'esercizio: 5-7 bar
Caratteristiche
Marca |
Marca
POP®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
ProSert® XTN20
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Contenuto della fornitura
Attrezzatura per M4-M8
In una valigetta
Adatto a questo
BN 6428
AVDEL® - Attrezzatura completa TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® per attrezzo idropneumatici - Acciaio - grezzo
BN 6430
AVDEL® - Mandrino per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero