Contact
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
FASTEKS® FTI SC-07/08

BN 37962 - Self-cutting thread inserts with cutting hole, for light metals, thermoplastics and thermoset plastics

  • Adapté aux matériaux avec une résistance à la traction élevée

  • Installation rapide et simple grâce aux trois alésages de coupe aiguisés

  • Les deux premiers filets sont coniques

  • Forme des copeaux


Tvar hlavy
Tvar hlavy Unheaded
Značka
Značka FASTEKS®
Produktová řada
Produktová řada FTI SC-07/08
Materiál
Materiál Steel
Material execution
Material execution case-hardened
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinc plated blue

Todas las características

Tolerances: Internel and external threads conform to Tolerance ISO 2 (6H), further dimensions ISO 2768-m.


Características del producto

  • Adapté aux matériaux avec une résistance à la traction élevée

  • Installation rapide et simple grâce aux trois alésages de coupe aiguisés

  • Les deux premiers filets sont coniques

  • Forme des copeaux

Información adicional

Conception du trou de positionnement : Veuillez noter que les dimensions indiquées sont des valeurs approximatives et peuvent varier selon le matériau des pièces moulées. Des essais sont recommandés avant de commencer la production en série.

Características

Tvar hlavy
Tvar hlavy Unheaded
Značka
Značka FASTEKS®
Produktová řada
Produktová řada FTI SC-07/08
Materiál
Materiál Steel
Material execution
Material execution case-hardened
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinc plated blue