Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C

BN 11801

DIN 7983 C

(Estándar descatalogado)

~ISO 7051

~UNI 6956 AB

~ČSN 021239



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Todas las características


Norma

DIN 7983 C (Estándar descatalogado) ~ISO 7051 ~UNI 6956 AB ~ČSN 021239

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4