Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C
BN 80594
DIN 7983 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 7051
~UNI 6956 AB
~ČSN 021239
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Gota de sebo
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
DIN 7983 C (Estándar descatalogado)
~ISO 7051
~UNI 6956 AB
~ČSN 021239
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Gota de sebo
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 11801 - DIN 7983 C - ~ISO 7051
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 697 - DIN 7983 C - ~ISO 7051
Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada abombada con hueco cruciforme Phillips forma H y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2