STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Narzędzie akumulatorowe dla strukturalnych nitów zrywalnych, kołków zamykających oraz zaślepek uszczelniających

BN 56361
Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Narzędzie akumulatorowe dla strukturalnych nitów zrywalnych, kołków zamykających oraz zaślepek uszczelniających
  1. Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Narzędzie akumulatorowe dla strukturalnych nitów zrywalnych, kołków zamykających oraz zaślepek uszczelniających
Overlay
Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Narzędzie akumulatorowe dla strukturalnych nitów zrywalnych, kołków zamykających oraz zaślepek uszczelniających

STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Narzędzie akumulatorowe dla strukturalnych nitów zrywalnych, kołków zamykających oraz zaślepek uszczelniających

BN 56361
Marka
STANLEY® Assembly Technologies
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Zakres pracy: Avbolt® 1/4" i 5/16"; Avbolt® Eco 5/16"; Avseal® II 11 mm i 12 mm; Avseal LP 13 mm, 14 mm i 16 mm; Monobolt® 3/8"; Neobolt® 5/16"; Neobolt® XT 3/8". Obsługuje: Avtainer®, HEMLOK® i INTERLOK®
  • Waga: 4,7 kg bez baterii i bez końcówki nosowej
  • Wymiary (D × S × W): 361 × 86 × 284 mm
  • Siła ciągu: 35 kN
  • Skok narzędzia: 40 mm
  • Nity na jedno ładowanie: 4,0 Ah - 320 nitów / 5,0 Ah - 440 nitów
  • Czas cyklu: 3,8 sek
  • Wytrzymały silnik bezszczotkowy firmy DeWalt
  • Narzędzie akumulatorowe do kołki zamykające maksymalizuje możliwości umieszczania, zapewnia optymalną wydajność i zmniejsza koszty instalacji
  • Łatwa obsługa: Beznarzędziowy demontaż i montaż kowadełka i obudowy noska, szybkozaciskowy montaż akumulatora, przycisk do łatwego wyjmowania akumulatora z narzędzia, ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem dla wygody operatora, system pojedynczego spustu o niskiej sile nacisku
  • Intuicyjny interfejs: Wybór trybu "Pull-to-Stroke" lub "Pull-to-Force" poprzez przełączenie przełącznika. Zmiana wartości ustawień od 00-99 dla siły lub skoku za pomocą 2 przełączników obrotowych
  • Jedno narzędzie dla wszystkich: Kompatybilne z zespołami nosków narzędzi AV®5, 7287 i 73200
  • Wyposażony w niezbędne funkcje i wykorzystujący prostą konstrukcję, aby zaspokoić potrzeby użytkowników
  • Alternatywa dla narzędzi hydraulicznych, które wymagają generatora, pompy hydraulicznej i długich węży z ręcznym rozwiązaniem akumulatorowym
  • Poprawia dostępność węższych przestrzeni
  • Maksymalizuje wydajność i zmniejsza zmęczenie operatora dzięki lekkiej, ergonomicznej konstrukcji
  • Zapobiega nieplanowanym przestojom, łącząc zalety trwałego akumulatora litowo-jonowego DEWALT z najkrótszym w branży czasem ładowania
  • Zmniejsza złożoność infrastruktury, obniżając LCOE (wyrównany koszt energii)
  • Zapewnia trwały i odporny na wibracje montaż, gdy jest używany z łącznikami Avdel®

Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.stanleyengineeredfastening.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3481 BATERIE LITOWO-JONOWE ZAWARTE W SPRZĘCIE lub BATERIE LITOWO-JONOWE PAKOWANE ZE SPRZĘTEM (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Narzędzie akumulatorowe

2 Baterie litowo-jonowa DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Ładowarka DeWalt DCB1104-QW do akumulatorów litowo-jonowych 18 V, 230 V

1 Pojemnik na trzpienie

1 Instrukcja obsługi

1 Uprząż z tkaniny

1 Pasek na ramię

1 Śrubokręt regulacyjny

1 Plastikowe pudełko

Warianty