Elementy specjalne – jeszcze więcej korzyści z jednego źródła

 

Definiujemy proces produkcji zgodny z twoimi wymaganiami i wybieramy z naszego międzynarodowego portfolio najlepszego dla ciebie dostawcę.

Zamawiając elementy specjalne Bossard, zyskujesz dodatkowe realne korzyści:

  • Mniejsze grono dostawców
  • Profesjonalne doradztwo
  • Wszechstronna obsługa inżynieryjna
  • Niezmienna jakość
  • Inteligentne zarządzanie częściami B i C
  • Najwyższa niezawodność dostaw dzięki zautomatyzowanemu procesowi zamawiania
  • Elastyczne ilości wydania
  • Więcej wolnego kapitału dzięki zmniejszeniu zapasów

Obróbka skrawaniem (elementy toczone i frezowane)

Właściwe rozwiązanie dla każdej branży
Gdy wymagana jest wysoka precyzja, niskie tolerancje i skomplikowane kształty, często zaleca się obróbkę metalu obejmującą toczenie, frezowanie i wiercenie. Bossard oferuje szeroką gamę elementów toczonych i frezowanych ze wszystkich typowych materiałów, o dowolnej wielkości partii, wymiarach i obróbce powierzchni, aby zapewnić ich idealne dopasowanie do twoich produktów.

Materiały

  • Wszystkie stale skrawalne
  • Metale nieżelazne i tworzywa sztuczne
  • Stale nierdzewne
  • Wiele rodzajów stali specjalnych

Elementy kute

Ekonomiczna produkcja przy zachowaniu jakości
Elementy kute charakteryzują się wysokim stopniem wykorzystania materiału, krótkimi czasami produkcji oraz zwiększoną wytrzymałością. Są przy tym wyjątkowo ekonomicznym rozwiązaniem. Materiał, rodzaj napędu, tolerancje i tym podobne wymagania decydują o tym, czy dany element powinien być wytwarzany przez kucie na zimno czy na gorąco.

Elementy kute na gorąco

Materiały

  • Wszystkie znane stale, w tym stale nierdzewne
  • Materiały specjalnego przeznaczenia (takie jak np. nimonic) na zamówienie

Elementy kute na zimno

Materiały

  • Wszystkie znane stale, w tym stale nierdzewne
  • Aluminium, mosiądz
  • Stal specjalna i tytan na zamówienie


Elementy tłoczone i gięte

Ekonomiczna produkcja przy zachowaniu jakości
Elementy złączne, podkładki oraz wiele innych komponentów maszyn i urządzeń powstaje w technologii tłoczenia i gięcia. Oferujemy w tym zakresie wszystkie aktualnie dostępne procesy produkcyjne, wymiary i powłoki powierzchniowe. Nasi partnerzy to specjaliści ds. każdej wymagającej produkcji.

Materiały

  • Wszystkie znane stale, w tym stale nierdzewne
  • Stale sprężynowe
  • Metale nieżelazne
  • Materiały specjalnego przeznaczenia na zamówienie

Małe serie produkcyjne na zamówienie mogą być również cięte laserem, plazmą lub strumieniem wody, w zależności od geometrii części.


Powłoki funkcjonalne i obróbka mechaniczna

Odpowiednia obróbka powierzchni zwiększa funkcjonalność i żywotność elementów złącznych. Ponadto dostosowanie części znormalizowanej jest często bardziej opłacalne niż jej produkcja od zera.

Obróbka powierzchniowa
Chcesz zwiększyć niezawodność procesu i obniżyć całkowity koszt montażu? Bossard oferuje ponad 150 różnych powłok i wykończeń powierzchni. Ochrona przed korozją, optymalizacja współczynnika tarcia, estetyka, dłuższa żywotność - przyczyny i zastosowania mogą być różne. Nasi eksperci pomogą ci wybrać odpowiednie rozwiązanie dla twojego produktu.

Obróbka mechaniczna
Kiedy potrzebne są niewielkie modyfikacje kształtu, mechaniczna obróbka elementów katalogowych lub standardowych jest często najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Metoda ta jest bowiem tańsza niż produkcja na zamówienie.

Powłoki funkcjonalne
Powłoki funkcjonalne to rozwiązania systemowe dedykowane dla elementów złącznych takich jak śruby i nakrętki. Powłoki tego typu mają różne procedury nakładania. W zależności od rodzaju mogą pełnić funkcje: blokującą, uszczelniającą lub zabezpieczającą przed wibracjami.


Montaż wstępny

Skup się na swoim know-how
Zamów gotowe, zmontowane, przetestowane i odpowiednio spakowane podzespoły. Oferujemy montaż wstępny różnych komponentów: od prostych mini złączy do podzespołów elektromechanicznych. Pozwala to na wyeliminowanie wstępnych etapów procesu i skupienie się na kluczowym finalnym montażu, gdzie niezbędne jest twoje know-how.



Zestawy

Zestawy i akcesoria montażowe
Poza zmontowanymi podzespołami oferujemy także zestawy i akcesoria montażowe. Możemy wyposażyć cię w różnorodne komponenty, odpowiednio wyliczone, starannie spakowane oraz oznaczone i opisane zgodnie z twoją specyfikacją.