Expert Test Services

Laboratorium techniczne do walidacji połączeń mocujących i minimalizacji ryzyka w Twojej aplikacji.

Niezależne, ważne i wiarygodne testy są kluczowe dla wysokiej jakości produktów w różnych branżach. Oferujemy dostęp do naszych laboratoriów testowych, które mogą również przeprowadzać testy akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025, jeśli jest to wymagane.

Dwóch mężczyzn w laboratorium testowym bada maszynę do szycia na biurku przemysłowym

Skorzystaj z zaawansowanego sprzętu pomiarowego i testowego oraz rozległej wiedzy laboratoryjnej, aby spełnić techniczne i prawne wymagania dotyczące Twoich komponentów i produktów.

Nowoczesne laboratoria testowe są do Twojej dyspozycji na całym świecie. Są one specjalnie zaprojektowane do testowania elementów złącznych, w tym ich właściwości mechanicznych i fizycznych. Nasi specjaliści ds. testów przygotowują niezależne, wyczerpujące raporty z testów, aby wspomóc Twój proces decyzyjny.

Overlay
Grupa ludzi na spotkaniu wokół stołu konferencyjnego w biurze o industrialnym wystroju wnętrza

Twoje korzyści z Proven Productivity dzięki Expert Test Services

Ikona odhaczenia

Podejmuj lepsze decyzje

Ikona statusu zamówienia

Testuj szybko i niezawodnie

Niebiesko-czarna symboliczna ikona reprezentująca zwiększanie jakości produktu

Spełniaj najwyższe standardy jakości

Expert Test Services w 2 minuty

ATE | Expert Test Services - How does it work?

Expert Test Services: Jak to działa?

Graficzna ikona koperty ze znakiem @

Potrzebujesz testu do walidacji prototypu?

Oprócz standardowych metod oferujemy inne procedury testowe. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby określić test dostosowany do Twoich potrzeb.

Overlay
Grupa ludzi na spotkaniu wokół stołu konferencyjnego w biurze o industrialnym wystroju wnętrza

Laboratoria Techniczne i Akredytowane Laboratoria Testowe Bossard

Nasza globalna sieć 16 laboratoriów testowych oferuje kompleksowe usługi testowe, pomagając spełnić wymagania regulacyjne i osiągnąć optymalną wydajność. 4 laboratoria testowe są certyfikowane do przeprowadzania akredytowanych testów.

Laboratoria Testów TechnicznychAkredytowane laboratoria testowe

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych Test Services

Jaka jest różnica między testami akredytowanymi a nieakredytowanymi?

Zarówno testy akredytowane, jak i nieakredytowane przyczyniają się do wyższej jakości produktu. Testy akredytowane są przeprowadzane przez laboratoria testowe, które mają odpowiedni system zarządzania jakością i zostały uznane przez oficjalny organ akredytacyjny.

Czy Bossard oferuje akredytowane testy?

Tak, Bossard oferuje akredytowane testy w swoich własnych laboratoriach testowych. Istnieją laboratoria testowe w Szwajcarii, Chinach, USA i Singapurze, które oferują akredytowane testy zgodnie z ich zakresem, zgodnie z międzynarodowym standardem ISO/IEC 17025.

Gdzie mogę znaleźć certyfikaty jakości Bossard?

Wszystkie certyfikaty jakości dla spółek zależnych Bossard można znaleźć w naszym Centrum Pobierania.

Dlaczego warto przeprowadzać testy w laboratorium testowym Bossard?

Testowanie minimalizuje ryzyko awarii elementu złącznego lub połączenia w Twojej aplikacji. Na dłuższą metę pomaga to utrzymać reputację dostawcy niezawodnych produktów. Wybierając niezależne laboratorium testowe Bossard, możesz zminimalizować ryzyko i wykazać swoje zaangażowanie w jakość.

Powiązane tematy, które mogą Cię zainteresować