ไฮไลท์อุตสาหกรรม

การป้องกันการกัดกร่อนในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร: เหตุใดจึงสำคัญ

การกัดกร่อนสามารถเพิ่มต้นทุนการบำรุงรักษาอย่างมากและลดความพึงพอใจของลูกค้า การทำความเข้าใจสาเหตุของการกัดกร่อนและวิธีป้องกันสามารถช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและทนทานยิ่งขึ้น

ชายคนหนึ่งเดินผ่านทุ่งนาพร้อมรถเกี่ยวนวดข้าวที่กำลังทำงาน

การกัดกร่อนในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ใช่ตัวเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็น อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด ตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูกที่มีความชื้นสูงไปจนถึงการสัมผัสกับสารเคมี ปุ๋ย และไอเสียจากเครื่องจักร เมื่อเวลาผ่านไป สภาวะเหล่านี้อาจนำไปสู่หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดและมีค่าใช้จ่ายสูงในอุตสาหกรรมนี้: การกัดกร่อน

การกัดกร่อน ไม่เพียงแต่ทำให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณลดลง แต่ยังสามารถเพิ่มต้นทุนการบำรุงรักษาอย่างมากและลดความพึงพอใจของลูกค้า การทำความเข้าใจสาเหตุของการกัดกร่อน (และวิธีป้องกัน) สามารถช่วยให้ผู้ผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและทนทานยิ่งขึ้น

การกัดกร่อนในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

ต้องได้รับความยินยอมจาก YouTube

วิดีโอนี้โฮสต์โดย YouTube และต้องการให้ยอมรับคุกกี้การตลาด กรุณายอมรับคุกกี้การตลาดเพื่อดูเนื้อหา

อะไรเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนในอุปกรณ์การเกษตร?

การกัดกร่อน เกิดขึ้นเมื่อสารจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝน ความชื้น ไอเสีย และละอองสารเคมี สัมผัสกับส่วนประกอบโลหะและตัวยึด สารเหล่านี้จะกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าที่ทำลายโลหะเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้อ่อนแอลงและอาจทำให้เกิดความล้มเหลวทางกลได้

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนที่พบบ่อยที่สุดในการเกษตร ได้แก่:

  • ความชื้นสูง ในโรงเรือนหรือพื้นที่เพาะปลูก
  • ตกค้างของปุ๋ย และสารเคมีที่ฉีดพ่น
  • การสัมผัสกับดิน ที่มีความชื้น
  • ไอเสีย จากเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรใกล้เคียง
  • ฝนกислот และมลพิษในบรรยากาศ

แม้แต่การสัมผัสในระดับเล็กน้อย เมื่อเวลาผ่านไป ก็สามารถกัดกร่อนส่วนประกอบที่ไม่ได้รับการบำบัดหรือได้รับการป้องกันไม่เหมาะสม

เหตุใดการทดสอบการกัดกร่อนจึงมีความสำคัญ

เนื่องจากการกัดกร่อนมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและภายใน การตรวจสอบด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ที่จะรับประกันความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ นั่นคือเหตุผลที่ Bossard แนะนำให้มีการทดสอบการกัดกร่อนเป็นประจำในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

การทดสอบการกัดกร่อน จำลองสภาวะสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริง ช่วยให้ผู้ผลิต:

  • คาดการณ์ว่าส่วนประกอบจะทำงานได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
  • ระบุจุดอ่อนในวัสดุหรือการเคลือบผิว
  • เลือกวัสดุและการตกแต่งผิวที่เหมาะสม
  • ลดการเรียกร้องการรับประกันและความเสี่ยงจากความล้มเหลว

ด้วยการทดสอบเชิงรุก คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความทนทานระยะยาวของผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนที่จะออกสู่สนาม

มือสองข้างถือสลักเกลียว: ขวาเป็นสลักเกลียวใหม่ไม่มีการกัดกร่อน; ซ้ายเป็นสลักเกลียวที่กัดกร่อนแล้ว สามคนเบลออยู่ในพื้นหลัง

การเลือกวัสดุอัจฉริยะเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน

เพื่อต่อสู้กับการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมทางการเกษตร การเลือกวัสดุและการบำบัดผิว เป็นสิ่งสำคัญ Bossard ช่วยผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรเลือกวัสดุและตัวยึดที่ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมเฉพาะ

ตัวเลือกบางส่วนได้แก่:

  • ตัวยึดสแตนเลสสตีล ที่มีความต้านทานการเป็นสนิมและการเกิดหลุมสูงกว่า
  • การเคลือบสังกะสี-นิกเกิล เพื่อการป้องกันผิวที่เหนือกว่า
  • ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่โลหะหรือพอลิเมอร์ สำหรับการประกอบที่ไวต่อความชื้น
  • การบำบัดแบบพาสซิเวชัน ที่เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนโดยไม่เปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นส่วน

ตัวเลือกเหล่านี้สามารถยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนได้อย่างมากและลดเวลาหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงในภาคสนาม

การป้องกันการกัดกร่อนคือความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผู้ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นฉบับ หรือผู้จัดจำหน่าย กำลังมองหาความน่าเชื่อถือ ความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการกัดกร่อนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ยังส่งผลต่อชื่อเสียงของแบรนด์และผลกำไรของคุณด้วย ด้วยการลงทุนในกลยุทธ์การป้องกันการกัดกร่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเป็นต้นไป ผู้ผลิตสามารถสร้างความไว้วางใจ ลดต้นทุนการสนับสนุน และเสนอมูลค่าที่มากขึ้น

ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการกัดกร่อน

ที่ Bossard เรารวมความเชี่ยวชาญด้านตัวยึดหลายทศวรรษ กับห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตในภาคการเกษตรและอื่นๆ ทีมงานของเราสามารถช่วยคุณ:

  • ระบุปัจจัยเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • แนะนำตัวยึดและวัสดุที่เหมาะสมที่สุด
  • ทำการทดสอบการกัดกร่อนตามมาตรฐานสากล (เช่น ISO 9227)
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบของคุณเพื่อประสิทธิภาพระยะยาว

สร้างเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ในภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่เพียงแต่ต้องทำงานได้ แต่ต้องทนทาน ด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างความเชี่ยวชาญด้านวัสดุ การทดสอบสภาพแวดล้อม และโซลูชันตัวยึดที่ทนต่อการกัดกร่อน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอแม้ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุด

เข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบของ Bossard

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราดำเนินการทดสอบที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเราเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของคุณ


ชายสองคนในห้องปฏิบัติการทดสอบตรวจสอบจักรเย็บผ้าบนโต๊ะในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม โดยมีสถานีงานเพิ่มเติมอยู่เบื้องหลัง ภาพหลักสำหรับ Expert Test Services.

ติดต่อเราเพื่อการวิเคราะห์การกัดกร่อน

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * จำเป็นต้องกรอก

อ่านเพิ่มเติม