DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

Lösungen
für jede Art der Verbindung

Kunden-Erfolgsgeschichten

 success-stories-title

Wir freuen uns, Ihnen Beispiele unserer Wertschöpfung nennen zu können

Wer denkt schon an die Sonne – wir tun es!

Jalousien sollen lange halten und zwar unter jeglichen Wetterbedingungen. Griesser AG, der Schweizer Qualitätshersteller von Sonnenschutzsystemen suchte nach einer besonders langhaltbaren Kabelbinderlösung für Aussen-Jalousien.

Mit einem wetterfesten Kabelbinder, das bei bis zu 85ºC verwendet werden kann, können die Jalousien schneller und einfacher geliefert und Garantiearbeiten vermieden werden.

Lesen Sie die ganze Story

Die Motoren auf der richtigen Temperatur halten – ohne Lockerungen
Vestas aircoil cooling systems submarine engine room

Kühlsysteme für Dieselmotoren können eine entscheidende Rolle spielen, zum Beispiel beim Schutz grosser Frachtschiffe.

Das Ziel dieses Projekts war eine optimierte Lösung für die Kühlerbefestigung und das Vermeiden eines Lösens von Schrauben durch grosse dynamische Schwingungen.

Letztlich konnten die Produktqualität gesteigert und die Kosten sowie die Montagezeit reduziert werden.

Lesen Sie die ganze Story

Typenschilder – schnell und einwandfrei befestigt

Turbolader müssen vor allem reibungslos und zuverlässig funktionieren. Ein Qualitätshersteller von Turboladern wollte seine Produktion optimieren und suchte nach einer besseren Lösung für die Befestigung der Typenschilder auf den Produkten.

Bossard Speed Rivets bieten jetzt eine verbesserte Konstruktion für die Typenschilder. Dadurch konnten erheblich Kosteneinsparungen aufgrund von kürzeren Montagezeiten erzielt werden.

Lesen Sie die ganze Story

Auf Rütteln und Schütteln geprüft

Produkte für die Sicherheit von Kleinkindern sind gefragt. Dass Babys  ganz schön zupacken können, stellt höchste Ansprüche selbst an kleinste Teile wie beispielsweise die Befestigung von Kinderschutzgittern.

Lesen Sie die ganze Story

Mit dem Hauswart auf gutem Fuss

Schulwarte haben kein einfaches Leben. Bossard und Embru-Werke AG, ein Schweizer Traditionsunternehmen und führender Hersteller von Schulmöbeln, macht es den Hausmeistern leichter.

Das von Bossard gelieferte Resultat ist eine individuell angefertigte Schraube für Stühle mit einem Gewindedurchmesser von 4,5 mm, die das Gewinde beim erstmaligen Eindrehen furcht, und mit einem speziellen Stützschaft.

Lesen Sie die ganze Story

Nullkommanull-Toleranz für die Blutanalyse

Ein führendes Medtech-Unternehmen muss sich auf Bossard verlassen können. Geräte für die medizinische Diagnostik erfordern absolut präzise funktionierende mechanische Teile.

Der durch Bossard beschaffte Initialbolzen gewährleistet das millimeter genaue Zentrieren der Nadel für die Pipettierung aus den verschiedenen Kassetten mit Reagenzstoffen.

Lesen Sie die ganze Story

Angenehme Temperaturen dank Individuallösungen

Was vor vielen Jahren mit der Lieferung von Normteilen begann, ist mittlerweile zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Condair und Bossard geworden. Über das vollautomatische Logistiksystem "Bossard Smart Bin" werden in Zukunft nicht nur Verbindungselemente, sondern auch höherwertige Zeichnungsteile ausserhalb der Verbindungstechnik bewirtschaftet.

Lesen Sie die ganze Story

Höchste Präzision für Kunststoff-Werkstoffe

Ein tschechischer Spezialist für die Herstellung von Kunststoff-Teilen anhand von Vakuumverformung benötigte eine bessere Lösung für die Montage der Metallverstrebungen von Traktor-Motorhauben. Mit einer neuen speziellen Sechskantschraube konnte der Kunde sowohl die Qualität als auch die Produktionseffizienz verbessern.

Lesen Sie die ganze Story

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.