Inteligentní řešení
v oblasti spojování

Příklady úspěšně realizovaných řešení

 success-stories-title

We are pleased to share with you examples of how we add value.

Kdo zajišťuje ochranu před sluncem? - Mezi jinými i my

Okenní žaluzie musí fungovat po mnoho let a za každých povětrnostních podmínek. Společnost Griesser AG, švýcarský výrobce vysoce kvalitních slunečních zastiňovacích systémů hledal řešení v podobě obzvláště trvanlivých úchytů ovládacích lanek pro venkovní okenní žaluzie.

Při použití úchytů ovládacích lanek, které jsou odolné proti povětrnostním vlivům a teplotám do 85° C, lze žaluzie rychleji a snáze ovládat a současně lze dosáhnout snížení počtu záručních reklamací.

Přečtěte si celou reportáž

Bezeztrátové chlazení motorů
Vestas aircoil cooling systems submarine engine room

Chladicí systémy pro vznětové motory mohou sehrávat zásadní úlohu např. při ochraně velkých nákladních lodí.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření optimalizovaného řešení pro upevňování chladičů a zamezení ztrátám šroubů v důsledku silných dynamických vibrací.

Kromě lepší kvality výrobků se realizací projektu podařilo snížit náklady a zkrátit dobu montáže.

Přečtěte si celou reportáž

Rychlá a efektivní instalace typových štítků

Turbodmychadla musí pracovat především plynule a spolehlivě. Výrobce vysoce kvalitních turbodmychadel prováděl optimalizaci své výroby a hledal lepší řešení pro instalaci typových štítků pro své výrobky.

Díky použití dutých nýtů Bossard mají nyní typové štítky i lepší vzhled. Současně bylo dosaženo významných úspor nákladů díky kratší době montáže.

Přečtěte si celou reportáž

Test odolnosti

Zaznamenáváme poptávku po výrobcích, které jsou odolné vůči malým dětem. Děti mají pevný stisk rukou, což vytváří silný tlak i na nejmenší součástky, jako jsou spojovací díly na dětských bezpečnostních brankách pro domácnost.

Přečtěte si celý příběh

Aby vychovatelé měli snadnější život

Vychovatelé ve školách to nemají jednoduché. Bossard a Embru-Werke AG, přední Švýcarský výrobce školního nábytku s dlouholetou tradicí se jim snaží život usnadnit.

Konečný produkt, dodávaný firmou Bossard je speciálně vyrobený šroub pro židle, který má průměr závitu 4,5 mm. V prvé řadě šroub vytváří závit a po zašroubování dokonale fixuje spoj, díky speciálnímu tvaru dříku.

 Přečtěte si celý příběh

Přístroje pro lékařskou diagnostiku vyžadují nejvyšší přesnost

Přístroje pro lékařskou diagnostiku vyžadují naprosto přesné funkční mechanické díly. Přední výrobce zdravotnické techniky se v tomto ohledu může na Bossard absolutně spolehnout.

Jeden z prvních šroubů, které zajistil Bossard, zaručuje extra-přesné centrování jehly pro pipetování činidla z různých nádob. Jedná se o činidla, které jsou schopny detekovat látky v krvi. Šroub se používá k nastavení pozice sací jehly, která se nastaví před spuštěním analýzy.

Přečtěte si celý příběh

Příjemné teploty díky řešení připravenému na míru

Z běžné dodávky standardních dílů, která započala před pár lety, se stala intenzivní spolupráce mezi firmami Condair a Bossard. S pomocí plně automatizovaného logistického systému "Bossard Smart Bin" nejsou řízeny pouze běžné katalogové součásti, ale také výkresové díly.

Přečtěte si celý příběh

Dokonalost pro plastové materiály

Český specialista na výrobu plastových dílů pomocí vakuového tváření potřeboval navrhnout lepší řešení pro montáž kovových rámů ke kapotě traktoru. Pomocí nového speciálního šroubu s šestihrannou hlavou s neztratitelnou podložkou mohl zákazník prokázat zlepšení kvality a zároveň efektivity výroby.

Přečtěte si celý příběh