STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Outil à accu pour rivets aveugles haute résistance, boulons à sertir et bouchons étanches

BN 56361
Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Outil à accu pour rivets aveugles haute résistance, boulons à sertir et bouchons étanches
  1. Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Outil à accu pour rivets aveugles haute résistance, boulons à sertir et bouchons étanches
Overlay
Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Outil à accu pour rivets aveugles haute résistance, boulons à sertir et bouchons étanches

STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Outil à accu pour rivets aveugles haute résistance, boulons à sertir et bouchons étanches

BN 56361
Caractéristiques d’application du produit
Matière
Plusieurs matériaux
Ligne de produit
BLC40PB-35-QW1842
Marque
STANLEY® Assembly Technologies
Notes on use
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Plage de fonctionnement: Avbolt® 1/4" et 5/16"; Avbolt® Eco 5/16"; Avseal® II 11 mm et 12 mm; Avseal LP 13 mm, 14 mm et 16 mm; Monobolt® 3/8"; Neobolt® 5/16"; Neobolt® XT 3/8". Prend en charge: Avtainer®, HEMLOK® et INTERLOK®
  • Poids: 4,7 kg sans accu et sans embout
  • Dimensions (L x l x H) : 361 x 86 x 284 mm
  • Force de traction: 35 kN
  • Course de l'outil: 40 mm
  • Rivets par charge: 4,0 Ah - 320 rivets / 5,0 Ah - 440 rivets
  • Temps de cycle: 3,8 sec
  • Moteur brushless robuste de DeWalt
  • Outil sans fil pour boulons à sertir maximise la capacité de placement, assure une productivité optimale et réduit les coûts d'installation
  • Facile à utiliser: Démontage et montage de l'enclume et du nez sans outil, installation rapide de la batterie, bouton poussoir pour retirer facilement la batterie de l'outil, poignée ergonomique à prise souple pour le confort de l'opérateur, système de déclenchement unique à faible force
  • Interface intuitive: Sélectionnez le mode "Pull-to-Stroke" ou "Pull-to-Force" en basculant un interrupteur. Modifier les valeurs de réglage de 00 à 99 pour la force ou la course à l'aide de 2 commutateurs rotatifs
  • Un outil pour tous: Compatible avec les nez des outils AV®5, 7287 et 73200
  • Équipé de fonctions essentielles et d'une conception simple pour répondre à l'utilisation du site
  • Une alternative aux solutions d'outils hydrauliques qui nécessitent un générateur, une unité de pompe hydraulique et de longs tuyaux, avec une solution de batterie portable
  • Améliore l'accessibilité aux espaces plus étroits
  • Maximise le rendement et réduit la fatigue de l'opérateur grâce à sa conception légère et ergonomique
  • Prévient les temps d'arrêt imprévus, en combinant les avantages de la batterie lithium-ion longue durée DEWALT avec le temps de charge le plus rapide de l'industrie
  • Diminue la complexité de l'infrastructure, réduisant le LCOE (Levelized Cost of Energy)
  • Permet un assemblage permanent et résistant aux vibrations lorsqu'il est utilisé avec les fixations Avdel®

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.stanleyengineeredfastening.com

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l’utilisation corrects de produits alimentés par batterie nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil à accu

2 Accus DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh x 2)

1 Chargeur DeWalt DCB1104-QW pour batteries Li-Ion 18 V, 230 V

1 Récupérateur de mandrins

1 Manuel d'utilisation

1 Harnais en tissu

1 Bandoulière

1 Tournevis de réglage

1 Boîte en plastique

Variantes