Technique de soudage

Le soudage dans son sens large comprend tous les processus visant à souder un élément solide et à la lier à un second composant lors du durcissement ultérieur. Il s'agit généralement d'un mélange de matériaux, obtenu notamment en fondant des métaux. Dans certains processus modernes, seul l’un des deux composants est fondu, à l’aide d’ultrasons notamment, et la déformation permet un raccord positif avec le second composant.

La technologie de goujons à souder est utilisée pour souder des éléments de fixation comme des goujons ou des douilles filetés, des broches à souder, des connecteurs plats et des clous d’isolation sur des surfaces métalliques. 

Le plus grand avantage de cette technique est le réchauffement local bref pendant le processus d'installation : Les variations de matériaux et de géométrie sont réduites au minimum, et les opérations de perçage, poinçonnage, filetage, collage ou rivetage ne sont plus nécessaires. Pour une installation sûre et fiable, nous vous proposons également une large sélection de machines de soudage de pointe.

 

 

Nous fournissons de nombreux goujons et produits à souder de marque, dont les suivants :

 

FASTEKS® WELKO

Systèmes de goujons à souder

MultiMaterial Welding

Soudage ultrasons d'éléments de fixation en thermoplastique

 

 

 

 

 

Les produits listés peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Pour toute question, veuillez nous contacter. .