Schweißtechnik

Im weiteren Sinne umfasst die Schweißtechnik alle Prozesse, bei denen ein festes Medium geschmolzen und während des anschliessenden Härtens mit einem zweiten Bauteil verbunden wird. Dabei handelt es sich meistens um einen Werkstoffverbund, z. B. durch das Schmelzen von Metallen. In einigen modernen Prozessen wird nur einer der beiden Verbundstoffe geschmolzen, beispielsweise mittels Ultraschall, wobei die Verformung zu einer positiven Verbindung mit dem zweiten Bauteil führt.

Die Bolzenschweißtechnik wird zum Verschweißen von Verbindungselementen wie Gewindebolzen, Schweißstiften, Flachsteckern und Isoliernägeln auf metallischen Oberflächen eingesetzt. 

Der große Vorteil dieser Technik liegt in der kurzfristigen lokalen Erwärmung während des Setzvorganges: Veränderungen an Werkstoff und Geometrie werden auf ein Minimum beschränkt und Verfahren wie Bohren, Stanzen, Gewindeschneiden, Verkleben oder Vernieten sind nicht erforderlich. Für eine sichere und zuverlässige Montage bieten wir zudem eine große Auswahl von hochmodernen Schweißmaschinen.

 

Wir liefern Schweißbolzen und -produkte verschiedener Marken, darunter:

FASTEKS® WELKO

Bolzenschweißsysteme
Produktinformationen 
 MultiMaterial Welding 
Mechanische Verbindungen im Ultraschall-Verfahren

 

 

 

 

 

Die hier aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.