L'innovazione è parte del nostro DNA

Bossard ecosyn®

Con la gamma di prodotti ecosyn® abbiamo sviluppato soluzioni di collegamento innovative. Questi articoli sono economici ed in sincronia con i fabbisogni dei nostri clienti. Prodotti di elevata qualità, pratici, sicuri ed efficienti, nati da una ingegneria innovativa – la nostra gamma di elementi di collegamento ecosyn® sarà in grado di trasformare le vostre sfide in opportunità. Questo è quello che noi intendiamo un lavoro semplice ed efficiente, questo è quello che noi chiamiamo ecosyn®.

  • ecosyn® drill
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-drill

Una vite autoperforante di elevata qualità particolarmente idonea ad essere utilizzata per l'avvitamento di lamiere in alluminio o in acciaio zincato.

Bossard ecosyn®-drill

Esempi di impiego:

  • carpenteria in lamiera metallica in generale
  • condotte di riscaldamento e di ventilazione
  • industria del bianco
  • carrozzerie di autoveicoli
  • serramenti
  • costruzione di facciate
  • serre e giardini d'inverno
  • cabine
Bossard ecosyn®-drill
  • Non sono necessarie la foratura e la maschiatura
  • Non è necessaria la bulinatura
  • Non ci sono problemi di allineamento fra prefori esistenti
  • Non sono necessari elementi di sicurezza supplementari
  • Si installano rapidamente
  • Sono economiche

  • ecosyn® MRX
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-MRX

Oltre che nell'alluminio, è possibile avvitare direttamente anche nelle lamiere in acciaio e nelle lamiere sottili in INOX. Grazie al trattamento termico le viti autoperforanti ecosyn® MRX offrono una resistenza alla corrosione particolarmente elevata.

Bossard ecosyn®-MRX

Esempi di impiego:

  • carpenteria in lamiera metallica in generale
  • condotte di riscaldamento e di ventilazione
  • industria del bianco
  • carrozzerie di autoveicoli
  • serramenti
  • costruzione di facciate
  • serre e giardini d'inverno
  • cabine

Nota

L’impiego di acciaio inox martensitico bonificato in ambienti aggressivi dovrebbe essere valutato attentamente per il rischio di fenomeni di tensocorrosione.

Bossard ecosyn®-MRX
  • resistenza meccanica più elevata rispetto alle qualità A2 e A4
  • nessun rischio di grippaggio della filettatura, nemmeno in caso di impiego con lamiere sottili in INOX
  • nessuna corrosione superficiale
  • elevata capacità di foratura
  • i collegamenti filettati in INOX sono economici e di elevata affidabilità

  • ecosyn® fix
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-fix

Una vite studiata appositamente per realizzare collegamenti filettati nelle apparecchiature elettriche e nei piccoli e grandi elettrodomestici.
Più informazioni »

Bossard ecosyn®-fix

Esempi di impiego:

  • apparecchiature elettroniche
  • costruzioni in lamiera
  • costruzione di veicoli
  • elettrodomestici
Bossard ecosyn®-fix
  • Un unico elemento di collegamento invece di molti:
    • opportunità di riduzione costi nella gestione degli acquisti e delle scorte
    • riduzione dei tempi di preparazione per il montaggio
    • assemblaggio più rapido
    • utilizzabile sulle linee automatiche di montaggio
  • Collegamenti filettati affidabili
  • Non sono necessari elementi di sicurezza supplementari:
    • resistente alle vibrazioni
    • l'assestamento è compensato dalla rosetta elastica integrata
    • superficie d’appoggio ottimale per l'impiego con fori di grosso diametro o con asole
    • elevata coppia di disserraggio
    • la superficie d’appoggio liscia riduce il rischio di danneggiare superfici delicate
    • rischio ridotto di corrosione interstiziale

  • ecosyn® plast
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-plast

ecosyn® plast è la soluzione ideale per tutti i materiali termoplastici

Bossard ecosyn®-plast
  • Elevata durata dei collegamenti filettati in qualsiasi condizione ed in diverse applicazioni con materiali termoplastici
  • Geometria del filetto ottimizzata per ridurre le sollecitazioni nei collegamenti
  • Autobloccante, non sono necessari elementi di sicurezza supplementari
  • Sviluppa un precarico elevato
  • Elevata coppia di disserraggio e maggior resistenza allo strappamento
  • Elevata sicurezza di montaggio, grazie ad una bassa coppia di formatura e ad un’elevata coppia di rottura
  • Riduzione dell'assestamento del precarico grazie alla maggior superficie di appoggio sotto la testa

  • ecosyn® grip
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-grip

Questa è una vite con elevata resistenza al disserraggio e alla rottura a fatica.

Bossard ecosyn®-grip
  • Carrozzeria automobili
  • Rivestimento interni 
  • Coperture
  • Impiantistica
  • Pannelli dei veicoli
  • Carpenteria in lamiera
  • Impiantistica domestica
  • Sistemi di profilati
  • Armadi elettrici 
  • Sistemi di movimentazione
  • Guide laterali
Bossard ecosyn®-grip
  • Sicurezza contro l'allentamento senza elementi aggiuntivi
  • Ampia superficie di appoggio adatta per fori di grosso diametro
  • Sicurezza di processo con possibilità di automazione
  • Testa dal design accattivante
  • Massima sollecitabilità di una vite in  classe 8.8
  • Riduzione dell'assestamento grazie al minor numero di componenti rispetto a viti standard con rosette di sicurezza