Inteligentní řízení C-dílů

Zákazník a zadaný úkol
Logo Franz Haas GmbH, Loeobendorf, ÖsterreichV rámci hledání investiční příležitosti to byl právě tento slogan, který vzbudil zájem tradiční společnosti Franz Haas GmbH, mající hlavní sídlo ve vesnici Leobendorf nedaleko Vídně, jako I. Nemeth, Vedoucí nákupu veřejných zakázek. "Jako přednímu světovému výrobci strojů na oplatky, se nám zvýšila naše potřeba surovin, v důsledku rychlého růstu a stejně tak nákladů na pořízení a správu výrobních materiálů. To znamená, že naše zdroje jsou vázány časem a nákladově náročnými aktivitami.”
Řešení
"Bossard Austria GmbH je kompetentním partnerem pro pokrytí poptávky po spojovacím materiálu. Kromě toho, nabízí Bossard se SmartBin em možnost řídit zdroje, které splňují standard naší společnosti a našich produktů." Počínaje Kanban 2-kontejnerovým systémem, Franz Haas GmbH se v roce 2007 rohodl přejít na tento systém. "Vzhledem k dobrým zkušenostem se systémem SmartBin v naší pečící výrobě, jsme se rozhodli v roce 2009 nahradit 2-kontejnerový systém (Bossard 2Bin) v jiné výrobní oblasti."
Výhody

"Získali jsme prostor v oblasti výroby, uvolnili se zdroje časově náročných aktivit a došlo k výraznému snížení kapitálu. Navíc, Bossard nabízí online portál, který slouží k evidenci zásob a tvorbě reportů. Rozhodnutí spolupracovat s firmou Bossard jakožto s partnerem, zabezpečujícím řízení C-dílů se ukázalo jako velmi prospěšné pro naši firmu."

Inteligentní skladování prostřednictím systému SmartBin minimalizuje hodnotu zásob, optimalizuje fluktuaci a snižuje interní náklady až o 60 %. Předchází nedostupnosti položek na skladě a tím je zajištěna plynulost a spolehlivost výrobního procesu. Zboží je dodáváno přímo do místa výroby, v určeném výrobním úseku. Aktivní komunikace během zahajovací fáze je nezbytným předpokladem pro řádné fungování logistického systému. V této fázi Bossard provede řadu analýz, připraví údaje o produktu a nastaví paramentry systému. Dle našeho odhadu je potřeba několika týdnů k uvedení systému do provozu.