Vi hjælper dig med at få et bedre kendskab til befæstelsesteknologi

Download white papers om befæstelsesteknologi. Bossards ingeniører deler deres viden om korrosion, løsdrejning, overfladebehandling, varmebehandling, rivning o.m.m.
Den rigtige overfladebehandling

7 råd til at vælge den rigtige overfladebehandling

Overfladebehandling spiller en vigtig rolle for dine befæstelseselementer. I dette white paper får du viden om de fem mest anvendte overfladebehandlinger (elektrolytisk zink, elektrolytisk zink-nikkel, mekanisk zink, zinkflager, varmgalvanisering) samt 7 råd med på vejen.

    Download White Paper

Overfladebehandling af rustfast stål

Overfladebehandling af rustfast stål

I dette White Paper ser vi på vigtigheden af en passivering, valg af slibemidler og overfladeruhed i forhold til rustfast ståls korrosionsbestandighed.

Download White Paper

Finish og overfladebehandling

Finish i forbindelse med overfladebehandling

Udover klassiske egenskaber som korrosionsbestandighed, styrke, stabilitet, spiller et andet aspekt en vigtig rolle for mekaniske befæstelseselementer: Æstetikken. 

Download White Paper

Letvægtsmaterialer

Letvægt og designingeniørers daglige udfordringer

Med den øgede efterspørgsel efter at kunne designe lette konstruktioner, står designeringeniører over for daglige udfordringer, når det gælder deres skrueforbindelser i letvægtsmaterialet. Download white paperet og lær mere om hvilke dokumenterede løsninger, der allerede findes!

Download White Paper

Friktion i skrueforbindelser

Derfor er friktion i skrueforbindelser afgørende for proceskapabiliteten

Der forskes globalt i at finde løsninger, der er mere effektive, har et mindre forbrug og længere levetid. Når der skal tages stilling til nye materialer eller processer til overfladebehandling eller finish, er tribologiske egenskaber som friktion, smøring og mekanisk slid næsten altid med i overvejelserne. Download white paperet og læs mere om hvordan du får en lean-produktion. 

Download White Paper

DIN 7500

DIN 7500 - førstevalget i mange situationer.

Standarden DIN 7500 blev først offentliggjort i slutningen af 70'erne og er siden blevet opdateret flere gange. Samtidig med offentliggørelsen af DIN 7500-2 om retningslinjer for huldiametre fik standarden for skruer navnet DIN 7500-1. Skruerne omtales dog ofte blot som DIN 7500.

Download White Paper

Udmattelse

7 kriterier for at forhindre udmattelse

Udmattelse defineres som den akkumulerede nedbrydning af materiale forårsaget af dynamisk belastning med amplitude under grænsen for brudstyrke. Dette white paper gennemgår hvornår der forventes dynamiske belastninger, og hvilke kriterier der er, hvis udmattelse skal undgås for befæstelseselementet.

Download White Paper

Hårdhedsmåling i metal

Metallisk hårdhedsmåling af befæstelseselementer

Emnets hårdhed og fremgangsmåde til måling af hårdhed er, kort sagt, en fuldt udviklet teknologi. Dette white paper vil give et glimt af den rådende praksis i befæstelsesindustrien og dele erfaringer i håb om, at anvendelsen af resultater for materialehårdhed vil blive brugt på en hensigtsmæssig måde.

Download White Paper

Tilsætning af bly til forskellige materialer

Information om tilsætning af bly til forskellige materialer

Formålet med dette white paper er at give information om tilsætning bly til forskellige materialer samt alternativerne og konsekvenserne.

Download White Paper

Varmebehandling af befæstelseselementer

Varmebehandling af befæstelseselementer 

Varmebehandling er en proces der anvendes for at opnå øget mekanisk styrke, sejhed, hårdhed og for visse legeringer en øget korrosionsbestandighed.

Download White Paper

Komposit

Befæstelsesløsninger til kompositmaterialer

I takt med et stadigt større udvalg af kompositmaterialer og muligheder for deres anvendelse er der også kommet stadigt flere udfordringer i forbindelse med at finde den rette befæstelsesløsning. I dette white paper ser vi nærmere på nogle pålidelige befæstelsesløsninger til kompositmaterialer.

Download White Paper

Brintskørhed

Brintskørhed - den stille dræber

Brintskørhed i metal, som skyldes brintatomer, er ikke et nyt problem. Det blev rapporteret første gang for mere end hundrede år siden (1875). Risikoen for brintskørhed, især i mekaniske befæstelseselementer, bør have et langt større fokus. Download white paperet og lær mere om brintskørhed. 

Download White Paper

Kan skruer genanvendes

Kan skruer genanvendes?

Genanvendelse af skruer, møtrikker og bolte lyder omkostningsbesparende. Men det er det ikke. Download white paper og find ud af hvorfor!

Download White Paper

Korrosion

Hvad er korrosion?

Korrosion giver en del udfordringer, når der bruges metalkomponenter. Når vi taler om korrosion, tænker man straks på det brun-rødlige stykke metal. Når vi spørger eksperten, er svaret ikke helt så enkelt. Korrosion kan have forskellige farver og former. Så hvad er korrosion? Hvad forårsager det? Hvordan undgår man det?

Download White Paper

Løsdrejning

Løsdrejning - stands det!

Vi har alle prøvet det. Skruer eller møtrikker drejer sig løse over tid – uanset om det er på en cykel eller et par briller. Så hvad er årsagen til dette? Og hvordan forhindrer vi det? Læs mere i dette white paper om emnet og hvilke løsninger der stopper løsdrejning.

Download White Paper

Rivning

Rivning af befæstelseselementer i rustfast stål

Er dine befæstelseselementer udsat for rivning og er det ofte et problem? I dette white paper kan du ikke kun lære om årsagerne, men konkrete løsninger til forebyggelse af koldsvejsning.

Download White Paper

Vælg de rette befæstelseselementer

Vælg de rette befæstelseselementer i designfasen

Befæstelseselementers primære funktion er, at sikre en nem montering og vedligeholdelse. Designingeniører står over for flere udfordringer, når de skal finde de rigtige befæstelseselementer til nye produktløsninger. I dette white paper lærer du om at vælge de rette befæstelseselementer i designfasen.

Download White Paper