Pomagamy ci stać się ekspertem w dziedzinie elementów złącznych

Eksperci Bossard dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat ważnych kwestii dotyczących elementów złącznych i technologii montażu. Pobierz nasze Białe Księgi (White Papers).
White Paper MM-W

Sztuczna inteligencja i Big Data: Kontrola jakości procesów montażowych w czasie rzeczywistym

Jak optymalnie zastosować uczenie maszynowe w lekkich konstrukcjach? Z oprogramowaniem SmartSolutions platforma MultiMaterial-Welding jako pierwsza oferuje w tym zakresie digitalizację i kontrolę jakości procesów montażu. Biała księga zapewni ci kompleksową wiedzę na ten temat.

    Dowiedz się więcej

Hydrogen embrittlement

Kruchość wodorowa – cichy zabójca

Kruchość metalu powodowana przez atomy wodoru to nic nowego. Po raz pierwszy poinformowano o niej w 1875 roku, a zatem ponad wiek temu. Niemniej jednak świadomość ryzyka kruchości wodorowej, w szczególności mechanicznych elementów złącznych, wymaga szczególniejszej uwagi.

Dowiedz się więcej

Corrosion

Korozja

Co to jest korozja? Korozja może się pojawić, gdy stykają się ze sobą różne elementy metalowe. To co natychmiast przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy o korozji, to brązowo-czerwonawy osad na metalu. Gdy pytamy o to eksperta, odpowiedź nie jest już taka prosta. Korozja może mieć rozmaite barwy i formy. Zatem czym naprawdę jest korozja? Co ją powoduje? Jak jej uniknąć?

Dowiedz się więcej

Loosening joint

Utrata siły w złączu – nie trać jej!

Od wytwarzania energii do automatyki, od systemów transportowych do sprzętu rekreacyjnego i sportowego, od instrumentów badawczych i pomiarowych do technologii medycznych, od cyfrowych gadżetów do zabawek dla dzieci - wszędzie tam stosuje się gwintowane elementy złączne. Takie rozwiązania montażowe mają wiele zalet, ale także kilka słabych stron. Jednym z takich wyzwań jest ryzyko utraty siły w złączu.

Dowiedz się więcej

Galling stainless steel fasteners

Zatarcie elementów złącznych ze stali nierdzewnej

Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej i stopów aluminium są najbardziej podatne na zatarcia podczas dociągania. Jeżeli dwa chropowate materiały trą o siebie, tworzy to bardziej intensywny kontakt niż w przypadku materiałów gładkich. Powstające w ten sposób tarcie jest wysokie i może prowadzić do zatarć.

Dowiedz się więcej

connecting components

Dokonywanie właściwego wyboru

Inżynierowie projektowi, którzy są odpowiedzialni za pozyskiwanie produktów, muszą być świadomi faktu, że produkty prototypowe mogą różnić się od tych wytwarzanych w produkcji masowej. Pod presją wprowadzania produktu na rynek procesy jego testowania są często niewystarczające.

Dowiedz się więcej