Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Arbejdsområde: Avbolt® 1/4" og 5/16"; Avbolt® Eco 5/16"; Avseal® II 11 mm og 12 mm; Avseal LP 13 mm, 14 mm og 16 mm; Monobolt® 3/8"; Neobolt® 5/16"; Neobolt® XT 3/8". Understøtter: Avtainer®, HEMLOK® og INTERLOK®
- Vægt: 4,7 kg uden batteri og uden mundstykke
- Dimensioner (L × B × H): 361 × 86 × 284 mm
- Trækkraft: 35 kN
- Værktøjets slaglængde: 40 mm
- Nitter pr. opladning: 4,0 Ah - 320 nitter / 5,0 Ah - 440 nitter
- Cyklustid: 3,8 sek
- Robust børsteløs motor fra DeWalt
- Batteridrevet værktøj til låseringsbolte maksimerer placeringsevnen, sikrer optimal produktivitet og reducerer installationsomkostningerne
- Let at bruge: Fjernelse og samling af ambolt og næsehus uden brug af værktøj, hurtig montering af batteri, trykknap til nem fjernelse af batteriet fra værktøjet, ergonomisk softgrip-håndtag til brugerkomfort, enkeltudløsersystem med lav kraft
- Intuitiv brugerflade: Vælg tilstanden "Pull-to-Stroke" eller "Pull-to-Force" ved at skifte en kontakt. Skift indstillingsværdier fra 00-99 for kraft eller slaglængde med 2 drejekontakter
- Et værktøj til alle: Kompatibel med næseaggregater på AV®5, 7287 og 73200-værktøjer
- Udstyret med vigtige funktioner og bruger et enkelt design til at imødekomme brugen af webstedet
- Et alternativ til hydrauliske værktøjsløsninger, der kræver en generator, hydraulisk pumpeenhed og lange slanger, med en håndholdt batteriløsning
- Forbedrer tilgængeligheden til snævre rum
- Maksimerer output og reducerer operatørens træthed takket være det lette, ergonomiske design
- Forhindrer uplanlagt nedetid ved at kombinere fordelene ved et langtidsholdbart DEWALT litium-ion-batteri med branchens hurtigste opladningstid
- Reducerer infrastrukturens kompleksitet og sænker LCOE (Levelized Cost of Energy)
- Giver en permanent og vibrationsbestandig samling, når den bruges med Avdel®-fastgørelseselementer
Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com
Sikkerhedsinstruktioner
UN-nummer
UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)
Transport og opbevaring
Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.
Indhold
1 Akku-værktøj
2 Batterier DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh x 2)
1 Oplader DeWalt DCB1104-QW til 18 V Li-Ion-batterier, 230 V
1 Nitteopsamler
1 Betjeningsvejledning
1 Stofsele
1 Skulderrem
1 Justeringsskruetrækker
1 Plastikæske