STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Herramienta a batería para remaches ciegos estructurales, pernos con anillo de cierre y tapones de sellado

BN 56361
Imagen del producto de STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Herramienta a batería para remaches ciegos estructurales, pernos con anillo de cierre y tapones de sellado
  1. Imagen del producto de STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Herramienta a batería para remaches ciegos estructurales, pernos con anillo de cierre y tapones de sellado
Overlay
Imagen del producto de STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Herramienta a batería para remaches ciegos estructurales, pernos con anillo de cierre y tapones de sellado

STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Herramienta a batería para remaches ciegos estructurales, pernos con anillo de cierre y tapones de sellado

BN 56361
Marca
STANLEY® Assembly Technologies
Material
Múltiples materiales
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Capacidad: Avbolt® 1/4" y 5/16"; Avbolt® Eco 5/16"; Avseal® II 11 mm y 12 mm; Avseal LP 13 mm, 14 mm y 16 mm; Monobolt® 3/8"; Neobolt® 5/16"; Neobolt® XT 3/8". Compatible con: Avtainer®, HEMLOK® e INTERLOK®
  • Peso: 4,7 kg sin batería y sin boquilla
  • Dimensiones (L × A × H): 361 × 86 × 284 mm
  • Fuerza de tracción: 35 kN
  • Carrera de la herramienta: 40 mm
  • Remaches por carga: 4,0 Ah - 320 remaches / 5,0 Ah - 440 remaches
  • Tiempo de ciclo: 3,8 s
  • Motor brushless resistente de DeWalt
  • Herramienta inalámbrica para pernos con anillo de cierre maximiza la capacidad de colocación, garantiza una productividad óptima y reduce el coste de instalación
  • Fácil de usar: Desmontaje y montaje del yunque y del alojamiento de la nariz sin herramientas, instalación rápida de la batería, botón pulsador para extraer fácilmente la batería de la herramienta, empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad del operario, sistema de gatillo único de baja fuerza
  • Interfaz intuitiva: Seleccione el modo "Pull-to-Stroke" o "Pull-to-Force" accionando un interruptor. Cambie los valores de ajuste de 00-99 para fuerza o carrera con 2 interruptores giratorios
  • Una herramienta para todos: Compatible con los conjuntos de nariz de las herramientas AV®5, 7287 y 73200
  • Equipado con funciones esenciales y utiliza un diseño sencillo para adaptarse al uso del sitio
  • Una alternativa a las soluciones de herramientas hidráulicas que requieren un generador, una unidad de bomba hidráulica y mangueras largas con una solución de batería portátil
  • Mejora la accesibilidad a espacios más estrechos
  • Maximiza el rendimiento y reduce la fatiga del operario gracias a su diseño ligero y ergonómico
  • Evita paradas imprevistas, combinando las ventajas de la batería de iones de litio DEWALT de larga duración con el tiempo de carga más rápido de la industria
  • Disminuye la complejidad de la infraestructura, reduciendo el coste nivelado de la energía (LCOE)
  • Proporciona un montaje permanente y resistente a las vibraciones cuando se utiliza con fijaciones Avdel®

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.stanleyengineeredfastening.com

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EQUIPOS o BATERÍAS DE IONES DE LITIO EMPAQUETADAS CON EQUIPOS (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de las pilas requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Contenido

1 Herramienta a batería

2 Baterías DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh x 2)

1 Cargador DeWalt DCB1104-QW para baterías de iones de litio de 18 V, 230 V

1 Colector de vástagos

1 Manual de instrucciones

1 Arnés de tela

1 Alça de ombro

1 Destornillador de ajuste

1 Caja de plástico

Variantes