Viti a testa esagonale parzialmente filettate
BN 21201
DIN 931
(Norma ritirata)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
| Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
| Impronta |
Impronta
Esagonale
|
| Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
| Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Toutes les caractéristiques
M10; M12: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile su richiesta
Standard
Caractéristiques
| Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
| Impronta |
Impronta
Esagonale
|
| Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
| Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Istruzioni per il montaggio
Il sistema di designazione secondo la norma ISO 10683 definisce la protezione anticorrosione attesa e l’intervallo del coefficiente di attrito. Ulteriori specifiche prestazionali del marchio di rivestimento utilizzato non sono specificate. Un ulteriore rivestimento del filetto può limitare la possibilità di installare a mano viti con rivestimento a scaglie di zinco < M5.
BN 20236 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Acier - 8.8 - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)