Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Těsnicí kroužky pro trubková šroubení a zátky

BN 449

DIN 7603 A



Materiál
Materiál Vulkanfíbr
Barva
Barva přírodní

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 7603 A

Ulteriori informazioni

Provozní teplota max.: +100 °C (min. 24 h)
Pro zaručení těsnosti musí být kontaktní plocha protikusu opracována kruhově (opracování povrchu "C" dle normy ISO 1302).

Caratteristiche

Materiál
Materiál Vulkanfíbr
Barva
Barva přírodní




Adatto a questo


BN 44 - DIN 908

Zátky s vnitřním šestihranem metrický jemný závit - bez těsnicího kroužku - Ocel - pozinkováno modře

BN 45 - DIN 908

Verschlussschrauben mit Innensechskant und Bund, Rohrgewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau

BN 5804 - DIN 908

Verschlussschrauben mit Innensechskant und Bund, ohne Dichtring, Rohrgewinde - INOX - A4

BN 439 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau

BN 443 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - mit Magnet - Stahl - blank

BN 440 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau

BN 1685 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, ohne Dichtung, metrisches Feingewinde - INOX - A4

BN 667 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, ohne Dichtring, Rohrgewinde - INOX - A4

BN 444 - DIN 7604 A

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - kurzes Gewinde - Stahl - verzinkt-blau

BN 445 - DIN 7604 C

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - langes Gewinde - Stahl - verzinkt-blau