Sada koncových pouzder, kruhová krabička jednotlivá izolovaná koncová pouzdra pro prameny
BN 22554 - Standartní 1D
DIN 46228-4
Zaváděcí hrdlo z polypropylenu
Teplotní odolnost: do +105 °C
| Materiál |
Materiál
Měď
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pocínováno
|
| Provedení |
Provedení
Standartní 1D
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Standard
Product features
Zaváděcí hrdlo z polypropylenu
Teplotní odolnost: do +105 °C
Features
| Materiál |
Materiál
Měď
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pocínováno
|
| Provedení |
Provedení
Standartní 1D
|
Similar products
Obsah sady
Množství / Rozsah vodičů mm2 / L / Barva
Kód 9032143
50 / 0,5 / 8 / orange
100 / 0,75 / 8 / white
100 / 1 / 8 / yellow
100 / 1,5 / 8 / red
50 / 2,5 / 8 / blue
Kód 9032144
50 / 4 / 10 / grey
20 / 6 / 12 / black
20 / 10 / 12 / ivory
10 / 16 / 12 / green
Suitable for this
BN 20767
Krimpovací nástroj s trapezoidním slisováním pro koncová pouzdra s izolací a bez izolace - Vícenásobné materiály