Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
FASTEKS® FDAE Fix

Nový

BN 23160 - Prvky pro vyrovnání tlaku bez závitu pro rychlou montáž

  • Plochá těsnění: NBR
  • Membrána: Akryl-CoPolymer
  • Na ochranu před kondenzací vody v hermeticky utěsněných pouzdrech pro elektrické a elektronické komponenty v případě kolísání teploty a tlaku
  • Průběžná ventilace a odvodnění vnitřku krabic
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68 (M8) / IP66 / IP68 (M12)
  • Odvzdušňovací prvek nemá funkci, pokud je zablokován prachem a / nebo ponořen do vody

Značka
Značka FASTEKS®
Produktová řada
Produktová řada FDAE Fix
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6

Všechny funkce


Informativní normy

  • Plochá těsnění: NBR
  • Membrána: Akryl-CoPolymer
  • Na ochranu před kondenzací vody v hermeticky utěsněných pouzdrech pro elektrické a elektronické komponenty v případě kolísání teploty a tlaku
  • Průběžná ventilace a odvodnění vnitřku krabic
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68 (M8) / IP66 / IP68 (M12)
  • Odvzdušňovací prvek nemá funkci, pokud je zablokován prachem a / nebo ponořen do vody

Funkce

Značka
Značka FASTEKS®
Produktová řada
Produktová řada FDAE Fix
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6

Ilustrace poznámka k montáži