Uzavírací zátky do prostředí s nebezpečím výbuchu
BN 22318
Použití pouze v Ex průchodkách těchto řad: GHG9601955R00zz, GHG9601955R01zz, GHG9601955R005z, GHG9601956R00zz
Pro bezpečné utěsnění Ex kabelových průchodek ve kterých nejsou instalovány žádné kabely
Skupina (zóna): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
Značení: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Rozsah teplot: -55 °C ... +70 °C
Krytí: IP66
| Materiál |
Materiál
Polyacetal
|
| Provedení materiálu |
Provedení materiálu
POM
|
| Barva |
Barva
červený / bílý
|
| Návody k použití |
Návody k použití
|
Všechny funkce
Informativní normy
Použití pouze v Ex průchodkách těchto řad: GHG9601955R00zz, GHG9601955R01zz, GHG9601955R005z, GHG9601956R00zz
Pro bezpečné utěsnění Ex kabelových průchodek ve kterých nejsou instalovány žádné kabely
Skupina (zóna): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
Značení: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Rozsah teplot: -55 °C ... +70 °C
Krytí: IP66
Dodatečné informace
Zkušební norma: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
Osvědčení o zkoušce ES: PTB 14 ATEX 1015 X
Certifikát IECEx: IECEx PTB 14.0027X
Funkce
| Materiál |
Materiál
Polyacetal
|
| Provedení materiálu |
Provedení materiálu
POM
|
| Barva |
Barva
červený / bílý
|
| Návody k použití |
Návody k použití
|