Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8
BN 5282
DIN 125 A
(Norma stažena)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
fosfátováno
|
Tvrdost |
Tvrdost
200 HV
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
fosfátováno
|
Tvrdost |
Tvrdost
200 HV
|
BN 20508 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 20538 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 30713 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - zincato a caldo
BN 342 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - grezzo
BN 343 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - zincato bianco