Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením

BN 1425

ISO 4027

DIN 914

~UNI 5927

~ČSN 021191



Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Tvrdost
Tvrdost 45 H

All features


Standard

ISO 4027 DIN 914 ~UNI 5927 ~ČSN 021191

Features

Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Tvrdost
Tvrdost 45 H

Poznámka k montáži

Označovací systém podle ISO 10683 definuje očekávanou ochranu proti korozi a rozsah součinitele tření. Další výkonnostní specifikace použité značky povlaku nejsou uvedeny. Další povlak závitu může omezit možnost ruční montáže šroubů se zinkovými lamelami < M5.​


Varování

Stavěcí šrouby nejsou určeny pro namáhání tahem.