Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem a se šestihrannou maticí
BN 3542
DIN 601
(Norma stažena)
~ISO 4016
~UNI 5727
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.6 / 6.8 (Dle volby výrobce)
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
Alle Eigenschaften
M10; M12: s rozměrem klíče dle ISO na poptání
Norm
DIN 601 (Norma stažena)
~ISO 4016
~UNI 5727
Eigenschaften
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.6 / 6.8 (Dle volby výrobce)
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
BN 5779 - ISO 4018 - ~DIN 601
Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem a se šestihrannou maticí - Ocel - 4.6 / 6.8 (Dle volby výrobce) - pozinkováno modře
BN 77 - ISO 4016 - ~DIN 601
Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem a se šestihrannou maticí - Ocel - 4.6 / 6.8 (Dle volby výrobce) - pozinkováno modře