Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s drážkou
BN 368
DIN 964 A
(Norma stažena)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Zápustná čočková
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Drážkou
|
| Závitem |
Závitem
plným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
Všechny funkce
Norma
Dodatečné informace
Všechny délky se závitem až k hlavě
Funkce
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Zápustná čočková
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Drážkou
|
| Závitem |
Závitem
plným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
BN 14068 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z - Ocel - 4.8 - pozinkováno modře
BN 392 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H - Ocel - 4.8 - pozinkováno modře
BN 656 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s drážkou - Nerezová ocel - A2
BN 657 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s drážkou - Nerezová ocel - A4