Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, s částečným závitem
BN 12
DIN 912
(Norma stažena)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Válcová
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
12.9
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
Alle Eigenschaften
Norm
Eigenschaften
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Válcová
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
12.9
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
Varování
ISO 4042
Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
BN 11 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem - Ocel - 12.9 - pozinkováno modře
BN 1419 - DIN 912 - ISO 4762
Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 12.9 - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1420 - DIN 912 - ISO 4762
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft - Stahl - 12.9 - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)